Aggiorna la tua termocamera FLIR Marine con accessori e cavi che semplificano la configurazione e aumentano le prestazioni in acqua.
Dock di ricarica USB-C per le fotocamere Ocean Scout Pro.
Unità di controllo joystick premium per telecamere FLIR Marine - compatibile con le serie M232, M300, M400/M400XR e M500.
Il tastierino remoto compatto JCU–3 è progettato per controllare la termocamera FLIR M232.
Iniettore Power Over Ethernet (PoE) per ambito nautico per le unità di controllo joystick FLIR.
Switch di rete RayNet a 8 porte Gigabit con 4 porte Power-over-Ethernet (PoE) dedicate.
RayNet è un sistema di cablaggio Ethernet impermeabile sviluppato da Raymarine, ideale per gli ambienti marini. Tutte le attuali termocamere digitali FLIR Serie M sono dotate di un connettore RayNet maschio.
Cavi Ethernet standard RJ45 per l'uso con telecamere della serie MD e dispositivi di terze parti come switch, NVR e computer.
Le telecamere delle serie FLIR M300 M400 e M500 supportano l'uscita video composita analogica standard così da essere compatibili con chartplotter e sistemi legacy che richiedono un ingresso analogico.
Le telecamere della serie FLIR M300, M400 e M500 supportano l'uscita video digitale HD-SDI, offrendo alta risoluzione, bassa latenza e un segnale di alta qualità. Ideali per sorveglianza e trasmissione.