JCU-4

Unità di controllo joystick premium per telecamere FLIR Marine - compatibile con le serie M232, M300, M400/M400XR e M500.

2.067,90 €

Modello: JCU-4

SKU: E70695

JCU-4: controllo ottimale per le telecamere FLIR Marine

JCU-4: controllo ottimale per le telecamere FLIR Marine

Il JCU-4 garantisce un controllo sicuro delle telecamere FLIR Marine termiche e visibili. Con la tastiera ergonomica di JCU-4 e il controllo del joystick reattivo utilizzi tutte le funzioni della telecamera di rotazione, inclinazione, zoom e controllo. Il nostro miglior controller joystick per FLIR, il JCU-4, si abbina perfettamente alle termocamere FLIR Marine e fornisce all'operatore una soluzione dedicata per il controllo manuale della telecamera.

Semplice da usare, facile da integrare

Semplice da usare, facile da integrare

Progettato da chi naviga, per chi naviga, il JCU-4 è perfetto per coloro che navigano attivamente utilizzando la tecnologia termica e necessitano di un controllo affidabile e intuitivo della propria telecamera FLIR.

  • Joystick robusto e a basso profilo a 3 assi per un controllo preciso della telecamera in tutte le condizioni
  • Il display LCD a colori da 2,9” e la tastiera semplificano il funzionamento della telecamera e offrono facile accesso ai menu di configurazione del joystick
  • Il display LCD a colori con regolazione della luminosità e la tastiera retroilluminata garantiscono la visione dell'operatore durante le operazioni notturne
  • 3 tasti personalizzati definiti dall'utente per un rapido accesso alle funzioni della telecamera.
  • Abbina il JCU-4 a una telecamera FLIR Marine e a un monitor per creare una soluzione completa di visualizzazione e controllo della telecamera
  • Aggiungi il JCU-4 a un sistema integrato con chartplotter e telecamera per un'alternativa dedicata al controllo tattile della telecamera

JCU-4 - Specifiche e Risorse

Caratteristiche fisiche
Larghezza

93,66 mm (3,69 in)

Altezza

146,66 mm (5,77 in)

Spessore

63,36 mm (2,49 pollici)

Profondità (compreso il joystick)

113,30 mm (4,46 pollici)

Alimentazione
Classe PoE

Classe 2

Tensione nominale
  • PoE: 48 V c.c.
  • Alimentazione alternata: 12 V/24 V c.c.
Tensione operativa
  • PoE: Da 44 V a 57 V c.c.
  • Alimentazione alternata: da 8 V a 32 V c.c.
Consumo

5 W max con illuminazione tastiera al massimo

Standard IEEE

802.3af

Rete
Collegamento di rete
  • 1 RayNet (Ethernet) 10/100/1000 Mbits/s
  • 1 RayNet (Ethernet) iniettore PoE da 10/100/1000 Mbit/s
Display
Dimensioni dello schermo LCD

2.9”

Tipo di LCD

IPS TFT LCD

Area attiva

26,51 mm x 67,68 mm

Luminosità

600 nit / 600 cd/m2

Angoli visivi

80 + / 80 +

Risoluzione

376 (H) x 960 (L) pixel (RBG)

Contrasto

1:1500

Specifiche ambientali
Temperatura operativa

da -25 °C a 55 °C (da -13 ºF a 131 ºF)

Temperatura di stoccaggio

da -30 ºC a +70 ºC (da -22 ºF a 158 ºF)

Umidità relativa

Massimo 93% a +40 °C (104 °F)

Impermeabilità

IPx6