Termocamera marina ad alta risoluzione con funzione pan e tilt (orientabile e inclinabile), stabilizzazione giroscopica a 2 assi e sensore visibile in condizioni di luce ultra ridotta.
Modello
Frequenza di aggiornamento
Grazie alla telecamera ad alta definizione per condizioni di luce ultra ridotta e a uno dei sensori termici FLIR più avanzati, i modelli M364C e M364C LR offrono un livello di comprensione quando sei in mare senza pari. Entrambi i modelli sono dotati della tecnologia multispettrale FLIR Color Thermal Vision™ che combina la telecamera visibile con quella termica, consentendo a chi naviga di utilizzare immagini a colori migliorate per identificare gli ausili alla navigazione e le altre imbarcazioni all'interno della scena termica.
La stabilizzazione meccanica dell'immagine offre una visione stabile anche con mare agitato.
La combinazione di telecamera visibile con un'immagine termica per un'identificazione precisa delle boe e delle altre imbarcazioni.
Telecamera termica ad alta risoluzione + videocamera nel visibile in condizioni di scarsa illuminazione.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
Il modello M364C, con il suo campo visivo più ampio, soddisfa le esigenze di quasi tutti gli utilizzi in ambito nautico. Il campo visivo più ampio garantisce una migliore qualità dell'immagine durante la navigazione. Il modello M364C LR, con un campo visivo più ristretto, è particolarmente indicato per piattaforme stabili e imbarcazioni di grandi dimensioni che richiedono prestazioni di maggiore portata.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.
| Termocamera | |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | Microbolometro VOx 640x512 |
| Frequenza di aggiornamento | 30 Hz o <9 Hz |
| Campo visivo | M364C-USV - 24 ° x 18 ° M364C LR-USV - 18 ° x 13,5 ° |
| Lunghezza focale | M364C-USV - 18 mm M364C LR-USV - 25 mm |
| Messa a fuoco | Fissato da 12 piedi (3m) all'infinito |
| Zoom ottico | N/D |
| Zoom digitale | 4x continuo |
| Telecamera visibile | |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | 1/2,8” CMOS |
| Risoluzione | Fino a 1920 x 1080 a 30fps |
| Illuminazione minima | Impostazione luce bassa ON: 0,006 lux / Impostazione luce bassa OFF: 0,1 lux |
| Zoom ottico | 30x |
| Zoom digitale | 12x |
| Lunghezza focale | Da 129 mm a 4,3 mm |
| Campo visivo | 63,7 ° x 35,8 ° WFOV fino a 2,3 ° x 1,29 ° NFOV |
| Sistema | |
|---|---|
| Giroscopio stabilizzato | Sì. A due assi. |
| Marine Video Analytics (MVA) | Sì |
| Range di regolazione PAN/TILT | Rotazione: 360° (continuo), inclinazione: +/-90° |
| Visione termica a colori | Sì |
| Uscita video analogica | Configurabile dall'utente NTSC/PAL |
| Tipi di connettore video analogico | BNC |
| Uscita video di rete | 2 flussi principali H.264 HD, 2 flussi secondari H.264, 1 flusso live |
| Uscita video HD-SDI senza perdite | Sì |
| Alimentazione | Da 12 a 24 V CC |
| Consumo | 41W nominali; 56W con riscaldamento |
| ONVIF | Conformità al profilo S (solo M364C) |
| Caratteristiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C) |
| Temperatura di stoccaggio | Da –30 °C a +70 °C (da -30 °F a +158 °F) |
| Sbrinamento automatico del vetro | Standard all’accensione |
| Infiltrazioni d'acqua | IPX6 |
| Urti | 15g in verticale, 9g in orizzontale |
| Vibrazione | IEC60945 |
| Protezione dai fulmini | Near Strike fino a 2 kV |
| Salsedine | IEC60945 |
| EMI (Interferenze elettromagnetiche) | IEC60945 |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Peso | Telecamera: 13,9 lbs (6,3 kg) / Telecamera con piastra rialzata alzata/capovolta: 14,9 lbs (6,8 kg) |
| Dimensioni | Telecamera: 8,7” (222 mm) x 12,9” (328 mm) / Telecamera con piastra rialzata alzata/capovolta: 10,0” (254 mm) x 14,4” (366 mm) |
| Portata | |
|---|---|
| Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi | M364C-USV - 3,2 nm (5,92 km) M364C LR-USV - 4,26nm (7,89km) |
| Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50% | M364C-USV - 0,95 nm (1,76 km) M364C LR-USV - 1,26nm (2,34km) |
| Rilevare un bersaglio di dimensioni umane | M364C-USV - 0,39 nm (725 m) M364C LR-USV - 0,52 nm (966 m) |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.