Telecamere marine multispettrali per applicazioni USV

05 giugno 2025

Telecamere marine multispettrali per applicazioni USV

Scoprite come le telecamere marine M364C e M364C LR siano strumenti indispensabili per le applicazioni di ricerca scientifica, sorveglianza e controllo a distanza e senza equipaggio.

Telecamere marine avanzate per uso scientifico e di sorveglianza

Le termocamere marine M364C e M364C LR sono strumenti indispensabili per le applicazioni di ricerca scientifica, sorveglianza e controllo a distanza e senza equipaggio. Dotate di una termocamera ad alta definizione per riprese in condizioni di scarsa luminosità e di uno dei più avanzati nuclei di imaging termico FLIR, le termocamere M364C e M364C LR offrono un livello di consapevolezza d'élite in acqua. Progettati per supportare il controllo remoto e le esigenze specifiche delle applicazioni autonome, gli sviluppatori di veicoli di superficie senza equipaggio apprezzeranno l'impegno di FLIR per una semplice integrazione, elevate prestazioni e una robusta affidabilità.

M364C Thermal Camera

Consapevolezza d'élite con l'imaging multispettrale

Sistemi di telecamere a doppio carico dotati di immagini termiche e dello spettro visibile, Color Thermal Vision (CTV), Marine Video Analytics (MVA) e Multispectral Dynamic Imaging (MSX).

  • CTV combina le telecamere termiche e visibili per aggiungere facilmente dettagli a colori alle immagini termiche, come le luci di navigazione e le marcature visive.
  • MVA riconosce ed evidenzia in modo intelligente gli oggetti non acquatici come altre imbarcazioni, animali marini o detriti galleggianti.
  • MSX crea bordi ad alto contrasto nelle immagini termiche per migliorare i dettagli visivi e la leggibilità del testo.
Object detection with thermal camera

Navigazione ad alta definizione, giorno e notte

Sensore di immagini visibili HD in condizioni di scarsa illuminazione, con zoom a lungo raggio per una migliore identificazione del bersaglio.

  • Immagini a lungo raggio di qualità superiore e identificazione positiva del bersaglio grazie allo zoom ottico 30X e alla stabilizzazione meccanica e digitale dell'immagine.
  • Le funzionalità a bassissima luminosità consentono di ottenere immagini visibili anche nelle condizioni di luce più difficili.
  • Il sensore AHRS integrato garantisce una visione stabile anche in condizioni di mare mosso. La stabilizzazione su due assi contrasta gli effetti delle mareggiate e dei colpi di vento.
Thermal marine camera mounted on a USV at night

Progettato per applicazioni senza equipaggio

In quanto dispositivi COTS (Commercial Off-The-Shelf), le telecamere marine M364C e M364C LR sono state sviluppate tenendo conto delle integrazioni con USV e remote.

  • Documentazione Nexus CGI e SDK open source disponibili per facilitare l'integrazione, il controllo e la visualizzazione.
  • Supporto integrato per il Network Time Protocol (NTP) con metadati pan, tilt e zoom completamente incorporati
  • Simbologia su schermo rimovibile e opzioni di flusso video flessibili
  • Conforme allo standard ONVIF (M364C) per un'integrazione semplificata con un'ampia gamma di sistemi di gestione video.
USV with FLIR thermal camera.

Volete saperne di più?

Contattateci per discutere i requisiti della vostra missione o applicazione USV.