Termocamera marina ad alta risoluzione, orientabile e inclinabile, con stabilizzazione giroscopica a due assi.
Modello
Frequenza di aggiornamento
La M364 combina un design robusto e resistente a qualsiasi condizione meteo con un sensore termico FLIR ad alta risoluzione all'avanguardia, garantendo la massima comprensione del contesto ai professionisti del settore e ai diportisti. La sua avanzata stabilizzazione giroscopica e il sensore termico ad alta risoluzione consentono di rilevare ostacoli e difficoltà anche in oscurità totale e in mare agitato, garantendo sicurezza di navigazione anche nelle condizioni più difficili.
Naviga in tutta sicurezza ed esplora al massimo con la funzionalità di rotazione a 360° e inclinazione +/-90 °. Controlla la M332 con il tuo chartplotter o l'unità di controllo joystick opzionale.
Permette di navigare con una visione stabile anche con mare agitato. La stabilizzazione verticale compensa l'inclinazione dell'imbarcazione e la stabilizzazione orizzontale mantiene il campo visivo della M364 su un punto di riferimento selezionato.
Un sensore termico FLIR 640x512 ad alta risoluzione garantisce una visione notturna superiore e una portata quasi doppia rispetto a un sensore termico standard.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
La FLIR M364 offre una visione notturna completa anche in condizioni di totale oscurità, abbagliamento e leggera nebbia.
Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.
Per saperne di più| Generale | |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | Microbolometro VOx 640x512 |
| Frequenza di aggiornamento | 30 Hz o <9 Hz |
| Campo visivo | 24° x 18° |
| Lunghezza focale | 18mm |
| Messa a fuoco | Fissato da 12 piedi (3m) all'infinito |
| Zoom ottico | N/D |
| Zoom digitale | 4x continuo |
| Sistema | |
|---|---|
| Giroscopio stabilizzato | Sì |
| Marine Video Analytics (MVA) | Sì |
| Range di regolazione PAN/TILT | Rotazione: 360° (continuo), inclinazione: +/-90° |
| Uscita video analogica | Configurabile dall'utente NTSC/PAL |
| Tipi di connettore video analogico | BNC |
| Uscita video di rete | Due flussi video di rete indipendenti H.264/MJPEG |
| Uscita video HD-SDI senza perdite | Sì |
| Alimentazione | Da 12 a 24VDC |
| Consumo | 41W nominali; 56W con riscaldamento |
| ONVIF | Profilo S Conforme |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F) |
| Sbrinamento automatico del vetro | Standard all’accensione |
| Infiltrazioni d'acqua | IPX6 |
| Urti | 15g in verticale, 9g in orizzontale |
| Vibrazione | IEC60945 |
| Protezione dai fulmini | Near Strike a 2kV |
| Salsedine | IEC60945 |
| EMI (Interferenze elettromagnetiche) | IEC60945 |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Peso | Telecamera: 6,3kg (13,9 libbre) Telecamera con piastra rialzata: 6,8kg (14,9 libbre) |
| Dimensioni | Telecamera: 222mm (8,7 ”) x 328mm (12,9 ”) Telecamera con piastra rialzata superiore: 254 mm (10,0 ”) x 366 mm (14,4 ”) |
| Scala | |
|---|---|
| Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi | 3,2nm (5,92km) |
| Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50% | 0,95 nm (1,76 km) |
| Rilevare un bersaglio di dimensioni umane | 0,39 nm (725 m) |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.