Termocamera marina a risoluzione standard con funzioni di rotazione e inclinazione e stabilizzazione giroscopica a 2 assi
Modello
Frequenza di aggiornamento
Abbinando un design robusto e adatto a tutte le condizioni atmosferiche a una delle più avanzate tecnologie di imaging termico FLIR, la M332 offre una visione superiore fondamentale per migliorare la conoscenza del contesto di navigazione per le forze dell'ordine, gli operatori commerciali e i diportisti. La stabilizzazione giroscopica avanzata e un sensore termico con risoluzione standard rilevano ostacoli e bersagli anche in completa oscurità e con mare mosso, consentendo una navigazione sicura anche nelle condizioni più difficili.
Naviga in tutta sicurezza ed esplora al massimo con la funzionalità di rotazione a 360° e inclinazione +/-90 °. Controlla la M332 con il tuo chartplotter o l'unità di controllo joystick opzionale.
Permette di navigare con una visione stabile anche con mare agitato. La stabilizzazione verticale compensa l'inclinazione dell'imbarcazione e la stabilizzazione orizzontale mantiene il campo visivo della M332 su un punto di riferimento selezionato.
Un sensore termico FLIR da 320 × 240 rileva le variazioni di calore, così puoi vedere barche e boe anche in oscurità totale.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
La visione termica notturna è assicurata anche in condizioni di totale oscurità, abbagliamento e leggera nebbia.
Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.
Per saperne di più| Generale | |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | Microbolometro VOx 320x256 |
| Frequenza di aggiornamento | 30 Hz o <9 Hz |
| Campo visivo | 24° x 18° |
| Lunghezza focale | 9,1mm |
| Messa a fuoco | Fissato da 12 piedi (3m) all'infinito |
| Zoom ottico | N/D |
| Zoom digitale | 4x continuo |
| Sistema | |
|---|---|
| Giroscopio stabilizzato | Sì |
| Marine Video Analytics (MVA) | Sì |
| Range di regolazione PAN/TILT | Rotazione: 360° (continuo), inclinazione: +/-90° |
| Uscita video analogica | Configurabile dall'utente NTSC/PAL |
| Tipi di connettore video analogico | BNC |
| Uscita video di rete | Due flussi video di rete indipendenti H.264/MJPEG |
| Uscita video HD-SDI senza perdite | Sì |
| Alimentazione | Da 12 a 24VDC |
| Consumo | 41W nominali; 56W con riscaldamento |
| ONVIF | Profilo S Conforme |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30°C a +70°C (da -22°F a +158°F) |
| Sbrinamento automatico del vetro | Standard all’accensione |
| Infiltrazioni d'acqua | IPX6 |
| Urti | 15g in verticale, 9g in orizzontale |
| Vibrazione | IEC60945 |
| Protezione dai fulmini | Near Strike a 2kV |
| Salsedine | IEC60945 |
| EMI (Interferenze elettromagnetiche) | IEC60945 |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Peso | Telecamera: 6,3kg (13,9 libbre) Telecamera con piastra rialzata: 6,8kg (14,9 libbre) |
| Dimensioni | Telecamera: 222mm (8,7 ”) x 328mm (12,9 ”) Telecamera con piastra rialzata superiore: 254 mm (10,0 ”) x 366 mm (14,4 ”) |
| Scala | |
|---|---|
| Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi | 1,60 nm (2,96 km) |
| Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50% | 0,47nm (879m) |
| Rilevare un bersaglio di dimensioni umane | 0,20 nm (362 m) |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.