FLIR M300C

Telecamera marina per condizioni di bassa luminosità, funzionalità di rotazione e inclinazione, e stabilizzazione giroscopica a 2 assi.

8.777,90 €

Modello: M300C

SKU: E70605

Telecamera ad alte prestazioni per condizioni di scarsa luminosità

Telecamera ad alte prestazioni per condizioni di scarsa luminosità

La M300C combina un sensore di telecamera HD ad alte prestazioni con un impressionante zoom ottico 30X, garantendo un'identificazione affidabile del bersaglio e una maggiore conoscenza del contesto che ti circonda. Il robusto alloggiamento con funzioni di rotazione e inclinazione è dotato di stabilizzazione giroscopica a 2 assi, che consente un monitoraggio efficace del bersaglio anche in condizioni di mare difficili. Dotato di un sensore avanzato per condizioni di scarsa luminosità, la M300C offre un'eccezionale imaging in condizioni di bassa illuminazione, rendendolo la scelta ideale per chi naviga senza la necessità della visione termica in notturna.

Rotazione e inclinazione

Rotazione e inclinazione

Naviga in tutta sicurezza ed esplora al massimo con la funzionalità di rotazione a 360° e inclinazione +/-90 °. Controlla la M300C con il tuo chartplotter o un'unità di controllo joystick opzionale.

Stabilizzazione giroscopica

Stabilizzazione a 2 assi

Permette di navigare con una visione stabile anche con mare agitato. La stabilizzazione verticale compensa il rollio dell'imbarcazione e la stabilizzazione orizzontale mantiene il campo visivo della M300C su un punto di riferimento selezionato.

Icona HD

Alta definizione

Il sensore della telecamera da 1920 x 1080 con zoom ottico 30X a bassissima luminosità ti permette di navigare in sicurezza anche di sera e identificare bersagli a lunga distanza.

Navigazione sicura anche in ambienti a bassa visibilità

Telecamera con sensore per condizioni di luce scarsa con rilevamento migliorato dei bersagli a lunga distanza.

  • Alloggiamento robusto IPX6 con funzione pan & tilt (orientabile e inclinabile) costruito per resistere agli agenti atmosferici
  • Video analogico, HD-SDI e video IP per un'integrazione più estesa
  • L'analisi video identifica in modo intelligente gli oggetti non acquatici
Compatibile con il chartplotter

Compatibile con il chartplotter

Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.

Per saperne di più

M300C - Specifiche e Risorse

Generale
Tipo di rilevatore

1/2,8” CMOS

Risoluzione

Fino a 1920 x 1080 a 30fps

Illuminazione minima

Impostazione luce bassa ON: 0,006 lux

Impostazione luce bassa OFF: 0,1 lux

Zoom ottico

30x

Zoom digitale

12x

Lunghezza focale

Da 129mm a 4,3mm

Campo visivo

63,7 ° x 35,8 ° WFOV fino a 2,3 ° x 1,29 ° NFOV

Sistema
Giroscopio stabilizzato

Sì

Marine Video Analytics (MVA)

Sì

Range di regolazione PAN/TILT

Rotazione: 360° (continuo), inclinazione: +/-90°

Uscita video analogica

Configurabile dall'utente NTSC/PAL

Tipi di connettore video analogico

BNC

Uscita video di rete

Due flussi video di rete indipendenti H.264/MJPEG

Uscita video HD-SDI senza perdite

Sì

Alimentazione

12-24 VCC

Consumo

41 W nominale; 56 W con riscaldamento

ONVIF

Profilo S Conforme

Specifiche ambientali
Temperatura d'esercizio

Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C)

Temperatura di stoccaggio

Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F)

Sbrinamento automatico del vetro

Standard all’accensione

Infiltrazioni d'acqua

IPX6

Urti

15g in verticale, 9g in orizzontale

Vibrazione

IEC60945

Protezione dai fulmini

Near Strike a 2kV

Salsedine

IEC60945

EMI (Interferenze elettromagnetiche)

IEC60945

Caratteristiche fisiche
Peso

Telecamera: 6,3kg (13,9 libbre)

Telecamera con piastra rialzata: 6,8kg (14,9 libbre)

Dimensioni

Telecamera: 222mm (8,7 ”) x 328mm (12,9 ”)

Telecamera con piastra rialzata superiore: 254 mm (10,0 ”) x 366 mm (14,4 ”)

Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.