Switch di rete RayNet a 8 porte Gigabit con 4 porte Power-over-Ethernet (PoE) dedicate.
RNS-8 è uno switch di rete RNS-8 premium. Scegli lo switch di rete RNS-8 per integrare i display del chartplotter con radar, moduli ecoscandaglio e termocamere FLIR Marine. Il modello RNS-8 dispone di 4 porte Power-Over-Ethernet (POE) dedicate per integrare e alimentare dispositivi POE-compatibili, come le telecamere marine IP CAM300 e le tastiere remote RMK-10. L'RNS-8 è semplice da installare e non richiede procedure di configurazione complesse.
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Lunghezza | 287,63 mm (11,32 pollici) |
| Altezza | 125,5 mm (4,94 pollici) |
| Spessore | 78 mm (3,07 pollici) |
| Distanza di separazione delle porte | 17,38 mm (0,68 pollici) |
| Peso | 960,5 g (2,12 lbs) |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione nominale | 12 V o 24 V c.c. |
| Tensione operativa | Da 9 V a 31,2 V c.c. |
| Tensione operativa PoE | Da 10,8 V a 31,2 V c.c. |
| Consumo | 160 W (massimo) a 12 V c.c. 150 W (massimo) a 24 V c.c. |
| Corrente | 13,3 A (massimo) a 12 V c.c. 6,25 A (massimo) a 24 V c.c. |
| Fusibile in-line | 15 A a 12 V c.c. 8 A a 24 V c.c. |
| Interruttore termostatico | 20 A a 12 V c.c. 10 A a 24 V c.c. |
| Rete | |
|---|---|
| Porte per collegamento di rete | 4 porte di connessione RayNet (10/100/1000 Mbits/s) 4 porte di connessione RayNet PoE (10/100/1000 Mbits/s). Ciascuna delle porte 4 supporta le classi PoE da 0 a 4 con 30 W di alimentazione massima disponibile per ogni porta. Nota:
|
| Standard IEEE | Conforme a IEEE 802.3at |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (131 °F) |
| Temperatura non operativa | Da -30 °C (-22 °F) a +70 °C (158 °F) |
| Umidità relativa | Fino al 93% a 40 °C (104 °F) |
| Impermeabilità | IPX6 IPX7 |
| Conformità | |
|---|---|
| Standard | EN 60945:2002 (Europa, Australia Nuova Zelanda) ICES-003 (Canada) CFR47 Part 15 (Stati Uniti) IACS Sezione E10 (Giappone/Cina) |
| Marcature del prodotto | UKCA CE Australian Tick WEEE Directive |
Sono forniti con l'RNS-8 i seguenti componenti:
| 1 | Switch di rete RNS-8 |
| 2 | Documentazione |
| 3 | Viti di fissaggio, x4 (M4, 8,94 x 25 mm) |
| 4 | Cavo di alimentazione, 1,5 m (4,9 piedi) |
| Manuali | |
|---|---|
| RNS-8 - Scheda tecnica | |