Iniettore Power Over Ethernet (PoE) per ambito nautico per le unità di controllo joystick FLIR.
Iniettore Power Over Ethernet (PoE) per ambito nautico per le unità di controllo joystick FLIR. L'iniettore PoE di FLIR è compatibile con entrambi i sistemi 12 e 24 VCC per garantire la massima flessibilità. Questo dispositivo supporta inoltre una velocità di rete fino a 5 Gigabit per garantire la connettività più veloce possibile attraverso la porta dati RJ-45 standard.
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Lunghezza | 93,00 mm (3,66 in) |
| Altezza | 74,00 mm (2,91 in) |
| Spessore | 32,80 mm (1,29 in) |
| Peso | 200,00 g (0,44 lbs) |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione nominale | 12 V o 24 V c.c. |
| Tensione operativa | Da 10 V a 36 V CC |
| Potenza in uscita iniettore PoE |
Assicurarsi che la potenza massima in uscita non venga superata. Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento a: Power over Ethernet (PoE). |
| Assorbimento | 2,34 A a 10 VCC 0,65 A a 36 VCC |
| Consumo | 23,4 W a 10 VCC 23,4 W a 36 VCC |
| Consumo | 23,4 W a 10 VCC 23,4 W a 36 VCC |
| Intervallo di tensione in uscita nominale PoE | Da 44 V a 57 V de (in base allo standard IEEE 802.3af) |
| Rete | |
|---|---|
| Collegamento di rete |
|
| Standard IEEE | Conforme a IEEE 802.3af |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -40 °C a +-40 °C (da -40 °F a +104 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a +85 °F (da -40 °F a +185 °F) |
| Umidità relativa | Fino al 90% |
| Conformità | |
|---|---|
| Standard |
|
| Manuali | |
|---|---|
| PoE - Guida all'installazione | |