Termocamera marina ad alta risoluzione con funzione Pan & Tilt (orientabile e inclinabile), stabilizzazione a 2 assi giroscopica, zoom a lungo raggio, telecamera con sensore per condizioni di luce ridotta e luce LED.
Modello
Frequenza di aggiornamento
Il sensore avanzato da 640 x 480 dei modelli M400 e M400XR offre immagini video termiche nitide in condizioni di oscurità totale e scarsa illuminazione. Entrambi i modelli sono dotati di una telecamera a colori HD per condizioni di luce ultra-scarsa e di un faretto LED a fascio stretto per migliorare l'identificazione del bersaglio. L'obiettivo termico con zoom ottico di M400 e M400XR con ingrandimento 4X consente agli operatori di vedere altre imbarcazioni e bersagli a distanze maggiori. La stabilizzazione giroscopica attiva garantisce un'immagine stabile anche con mare agitato.
Permette di navigare con una visione stabile anche con mare agitato. La stabilizzazione verticale compensa il beccheggio dell'imbarcazione, mentre la stabilizzazione orizzontale mantiene il campo visivo dell'M400 sulla selezione.
M400 utilizza un obiettivo ottico con zoom termico per un rilevamento dei bersagli a lunga distanza superiore.
Telecamera termica ad alta risoluzione + telecamera visibile a bassa luminositá.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
I modelli M400 e M400XR sono dotati di un potente faretto LED per identificare i bersagli o ispezionare scene di incidenti.
Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.
| Termocamera | |
|---|---|
| Campo visivo | 24 ° a 6 ° HFOV / 1,5 ° HFOV con e-zoom |
| Frequenza di aggiornamento | <9 Hz o 30 Hz (NTSC e PAL) |
| Lunghezza focale | Da 26mm (largo) a 105mm (stretto) |
| Zoom ottico | 4x |
| Zoom digitale | 4x continuo |
| Tipo di rilevatore | Microbolometro VOx 640 × 480 |
| Videocamera nel visibile | |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | 1/2,8” CMOS |
| Linee di risoluzione | Fino a 1920 x 1080 a 30fps |
| Illuminazione minima | Impostazione luce bassa ON: 0,006 lux / Impostazione luce bassa OFF: 0,1 lux |
| Zoom ottico | Zoom ottico 30x |
| Zoom digitale | 12x |
| Lunghezza focale | Da 129mm a 4,3mm |
| Campo visivo | 63,7 ° x 35,8 ° WFOV fino a 2,3 ° x 1,29 ° NFOV |
| Tipo di faretto, Lumens, Beamº | LED, 580 Lumens, angolo di divergenza 5º |
| Sistema | |
|---|---|
| Giroscopio stabilizzato | Sì |
| Tracciatura video | M400 - No M400XR - Sì |
| Radiometria (modalità antincendio) | M400 - No M400XR - Sì |
| Range di regolazione PAN/TILT | PAN continuo a 360 °, TILT ±90 ° |
| Uscita video analogica | NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz |
| Tipi di connettore video analogico | BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l'uscita video |
| Uscita video di rete | Quattro flussi video di rete H.264 indipendenti |
| Uscita video HD-SDI senza perdite | Sì |
| Alimentazione | 12-24 VCC |
| Consumo | <50W nominale; 130W picco, 270W con 2 riscaldatori |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -50 °C a +80 °C (da -56 °F a +176 °F) |
| Sbrinamento automatico del vetro | Standard all’accensione |
| Infiltrazioni di sabbia e polvere | Mil-Std-810E |
| Infiltrazioni d'acqua | IPX6 |
| Urti | 15 g in verticale, 9 g in orizzontale |
| Vibrazione | IEC 60945; MIL-STD-810E |
| Protezione dai fulmini | Standard |
| Salsedine | IEC60945 |
| Vento | 100 nodi (115,2 mph) |
| EMI (Interferenze elettromagnetiche) | IEC 60945 |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Peso | 12,7 kg |
| Dimensioni | Telecamera: 273mm (10,8”) x 398mm (15,7”) / Telecamera con piastra rialzata superiore: 324mm (12,8”) x 459mm (18,1”) |
| Scala | |
|---|---|
| Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi | 12,78nm (23,67km) |
| Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50% | 3,79nm (7,03km) |
| Rilevare un bersaglio di dimensioni umane | 1,57nm (2,90km) |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.