FLIR M460

Un sistema di telecamere marine multispettrali potenziate dall'intelligenza artificiale e progettate per ambienti marittimi dinamici. Grazie all'imaging termico e visibile avanzato, al tracciamento AI e alle immagini stabilizzate su tre assi, l'M460 offre prestazioni all'avanguardia per il rilevamento a lungo raggio e la risposta rapida.

Sistema di telecamere termiche Elite Marine

Sistema di telecamere termiche Elite Marine

Progettato per la precisione negli ambienti marini più difficili, l'M460 combina immagini multispettrali guidate dall'intelligenza artificiale con capacità di rilevamento avanzate. Più che una termocamera, l'M460 combina un sensore termico FLIR LWIR di qualità superiore con una telecamera visibile 4K a bassissima luminosità, un telemetro laser esente da ITAR da 12 km e un faro laser a LED a lungo raggio. L'M460 integra questi potenti payload di sensori in un robusto alloggiamento cardanico stabilizzato su tre assi, offrendo capacità di rilevamento a lungo raggio superiori con la migliore stabilizzazione dell'immagine della categoria.

Tracciamento tattico del bersaglio AI

La tecnologia FLIR AI Target Tracking impiega una rete neurale avanzata addestrata all'ambiente marittimo. In combinazione con algoritmi avanzati, il sistema AI Target Tracking dell'M460 rileva e classifica automaticamente gli oggetti marini più comuni, come imbarcazioni, boe, moto d'acqua e persone in acqua, rendendoli facili da identificare e interpretare. Una volta classificato e selezionato un oggetto, l'M460 lo segue in modo intelligente con un controllo dinamico di pan e tilt, mantenendo la precisione anche in condizioni di mare mosso, corsi d'acqua affollati e durante le manovre ad alta velocità.

Multi-Spectral icon

Multi-spettrale

Color Thermal combina gli elementi visivi a colori della telecamera visibile per migliorare e fornire un contesto alla scena termica.

5.4X Thermal optical zoom lens

Zoom termico 5,4X

Il nostro ultimo sensore LWIR (infrarosso a lunga distanza) non raffreddato, dotato di uno zoom ottico per migliorare il rilevamento a lunga distanza.

Dual payload icon

Fino a 4 telecamere a pagamento

Termica ad alta risoluzione, telecamera a bassissima luminosità, riflettore laser e telemetro laser opzionale.

Gamme di rilevamento termico M460

La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.

Immagine del campo di rilevamento di FLIR M460

Una vista stabile con la stabilizzazione a tre assi

L'M460 e l'M560 sono dotati di un innovativo sistema di rotazione e inclinazione a tre assi che consente al gruppo del sensore di rotolare all'interno dell'alloggiamento cardanico, garantendo una qualità dell'immagine priva di distrazioni in qualsiasi condizione.

Visione 4K per una sorveglianza marittima versatile

La telecamera 4K diurna e notturna dell'M460 con zoom ottico 25x offre un'osservazione dettagliata e un'identificazione positiva dei bersagli a lungo raggio. La sensibilità alla luce ultrabassa aumenta le immagini termiche e fornisce un riconoscimento affidabile dei bersagli a lungo raggio anche in condizioni di scarsa visibilità.

Riflettore a fascio stretto

Riflettore a fascio stretto

La telecamera per la visione notturna marina M460 è dotata di uno spot laser integrato a fascio stretto per identificare con sicurezza imbarcazioni e persone in acqua. Illumina con precisione e chiarezza oggetti distanti fino a 1 km.

Telemetro laser

Anche in condizioni di scarsa visibilità, è possibile misurare con precisione la distanza e il rilevamento di bersagli a lunga distanza fino a 12KM (6,5nm). Le telecamere M460 sono disponibili con o senza l'opzione del telemetro laser esente da ITAR.

Modelli M460

L'M460 è disponibile con o senza telemetro laser preinstallato esente da ITAR.

M460

SKU: E70678
M460
  • Telecamera termica multispettrale Elite potenziata da AI con stabilizzazione a tre assi, telecamera 4k ultra low-light e faretto laser

  • Nessuna opzione di telemetro laser

M460-LRF

SKU: E70679
M460-LRF
  • Telecamera termica multispettrale Elite potenziata da AI con stabilizzazione a tre assi, telecamera 4k ultra low-light e faretto laser

  • Include un telemetro laser preinstallato, esente da ITAR.

M460 - Specifiche e risorse

Telecamera termica
Tipo di rivelatore

640 × 512 Microbolometro VOx

Frequenza di aggiornamento video

30Hz

Campo visivo

5.86° - 30.68°

Lunghezza focale

Da 26 mm (largo) a 105 mm (stretto)

Zoom ottico

5.4x

Zoom digitale

4x

Elaborazione delle immagini

Miglioramento del dettaglio digitale proprietario di FLIR

Telecamera visibile
Tipo di rivelatore

Tipo CMOS 1/1.8

Risoluzione

Fino a 3840 x 2160 @ 30fps

Illuminazione minima

.03 lux (ICR disattivato, modalità alta sensibilità attivata) / 0,0002 lux (ICR attivato, modalità alta sensibilità attivata)

Zoom

Zoom ottico 25×

Zoom digitale

12x

Lunghezza focale

6,5-162,5 mm

Campo visivo

Da 59° FOV ampio a 2,8° FOV stretto

Riflettore laser
Fascio

2.2º

Lumen

1000

Campo di illuminazione massimo

1 km (0,25 lux)

Telemetro laser
Portata massima effettiva

12 km (6,5 nm) (la portata dipende dalle condizioni del mare e dalle dimensioni del bersaglio)

Gamma di obiettivi Nato

6 km (3,24 nm) (la portata dipende dalle condizioni del mare e dalle dimensioni del bersaglio)

Tracciamento dell'obiettivo
Rilevamento e classificazione potenziati dall'intelligenza artificiale

Sì (termico e visibile)

Tracciamento degli obiettivi video

Sì (termico e visibile)

Tracciamento del bersaglio radar

Sì (tramite NMEA 0183)

Specifiche del sistema
Stabilizzazione del giroscopio

Sì (tre assi)

Stabilizzazione digitale dell'immagine

Sì (solo telecamera visibile)

Uscita video di rete

Quattro flussi video di rete H.264 indipendenti

Connettore video

Uscita BNC 6G-SDI

Conforme a ONVIF

Sì Profili S

Pan e Tilt

Panoramica continua a 360°, inclinazione di +/-90°

Potenza
Tensione di alimentazione

Da 12 a 24 volt CC (da 10,8 V min. a 31,2 V max.)

Attuale

Picco 23 ampere

Consumo di energia

230 Watt

Ambiente
Temperatura di esercizio

Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a 131 °F)

Temperatura di stoccaggio

Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F)

Umidità relativa

max 95%

Sbrinamento automatico dei finestrini

Standard all'accensione

Acqua Ingres

IPX6 e IPX7

Sabbia e polvere

IEC/EN 60529:1992+A2:2013 (IP6X)
MIL-STD-810H

Vibrazioni

IEC/EN 60945:2002 (esposto)

Altitudine

MIL-STD-810H

Protezione dai fulmini

Quasi sciopero a 2 kV

EMC

IEC/EN 60945:2002
MIL-STD-461 Sezione RE101

Vento

100 nodi (115,2 mph)

Rete e connettori
Ethernet

1x RayNet

DeviceNet

NMEA 2000

Paratia

Ingresso NMEA 0183 Uscita

Standard IEEE

Conforme a IEEE 802.3ab

What's in the box illustration
Cosa c'è nella scatola?

I seguenti componenti sono forniti con l'M460:

1

Fotocamera M460

2

Sigillo della telecamera

3

Pacchetto documentazione

4

Accoppiatore impermeabile da RJ45 a RJ45

5

Kit di sollevamento: 2x golfari M8, 2x grilli in acciaio inox, 1x imbracatura di sollevamento.

6

Cavo di alimentazione ad angolo retto, 1 m (3,28 ft)

7

Fissaggi: 6x bulloni M10x100, 6x dadi nyloc M10, 12x rondelle piatte M10, 6x perni spaccati.

8

Cavo adattatore RayNet (Ethernet) a RJ45 ad angolo retto, 1 m (3,28 ft)

9

Modulo convertitore di tensione VCM150

10

Morsetto per cavi VCM150

11

Viti di montaggio VCM150 x2

12

VCM150 vite di montaggio del morsetto per cavi x3

13

Indicatore di diagnostica a LED esterno

14

2x No.10 (5 mm x 25 mm) T25 Torx flangiato testa a bottone per legno per indicatore LED


Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.