In pensione

FLIR M500

Termocamera marina ad alta risoluzione orientabile e inclinabile, stabilizzazione giroscopica a 2 assi, zoom a lunghissima distanza, telecamera con sensore per condizioni di luce ultra ridotta e luce LED.

Opzioni di prodotto
FLIR M500
Telecamera multisensore ad alte prestazioni

Telecamera multisensore ad alte prestazioni

La M500 rappresenta il top di gamma delle termocamere FLIR Marine disponibili in commercio per l'utilizzo in ambito nautico. Il suo rilevatore a onde medie offre una sensibilità d'immagine doppia rispetto alle telecamere con infrarosso a onde lunghe, migliorando le prestazioni di portata del 35%. Con le sue prestazioni superiori in caso di nebbia e in altre condizioni atmosferiche, i sensori a onde medie raffreddati superano le performance delle termocamere a onde lunghe. Inoltre, la stabilizzazione giroscopica interna della M500 garantisce una visione stabile anche con mare agitato.

Richiesta di acquisto
Stabilizzazione giroscopica

Stabilizzazione a 2 assi

Permette di navigare con una visione stabile anche con mare agitato. La stabilizzazione verticale compensa il rollio dell'imbarcazione e la stabilizzazione orizzontale mantiene il campo visivo della M500 sull'impostazione selezionata.

Visione termica raffreddata a lunga distanza

Visione termica a lungo raggio

Un sensore termico a onde medie raffreddato criogenicamente garantisce il rilevamento dei bersagli a lunghissima distanza.

Doppia camera

Due telecamere

Telecamera termica ad alta risoluzione + telecamera visibile a bassa luminositá.

Range di rilevamento termico M500

La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.

Immagine del range di rilevamento FLIR M500

Identificazione positiva del bersaglio

La M500 dispone di una luce a LED con fascio stretto per identificare obiettivi o ispezionare aree di incidenti.

Visione termica avanzata a lungo raggio

Visione termica avanzata a lungo raggio

Rilevatore a onde medie ad alta sensibilità che offre una qualità dell'immagine superiore e consente il riconoscimento di oggetti a lungo raggio, mentre la funzione di tracciamento video della M500 consente di seguire automaticamente un bersaglio selezionato utilizzando telecamere termiche o visibili. Inoltre, la M500 include una telecamera a colori HD con zoom ottico 30x e una telecamera a bassa luminosità con zoom elettronico 12x, garantendo immagini dettagliate in varie condizioni di illuminazione.

Compatibile con il chartplotter

Le termocamere della serie M di FLIR sono progettate per integrarsi perfettamente con i chartplotter e i display multifunzione di Furuno, Garmin, Raymarine e Simrad. Visualizza l'immagine termica sul display del chartplotter e controlla la rotazione e l'inclinazione della termocamera tramite il touchscreen.

M500 - Specifiche e Risorse

Termocamera
Campo visivo

Ottica da campo largo 28° x 21° a campo stretto 2° × 1,5°

Frequenza di aggiornamento

25 Hz (PAL) / 30 Hz (NTSC)

Lunghezza focale

Da 19 mm (largo) a 275 mm (stretto)

Zoom ottico

Da 1x a 14x (continuo)

Zoom digitale

4x continuo

Tipo di rilevatore

InSb Focal Plane Array (FPA), MWIR raffreddato

Videocamera nel visibile
Tipo di rilevatore

1/2,8” CMOS

Linee di risoluzione

Fino a 1920 x 1080 a 30fps

Illuminazione minima

Impostazione luce bassa ON: 0,006 lux / Impostazione luce bassa OFF: 0,1 lux

Zoom ottico

30x

Zoom digitale

12x

Lunghezza focale

Da 129mm a 4,3mm

Campo visivo

63,7 ° x 35,8 ° WFOV fino a 2,3 ° x 1,29 ° NFOV

Punti luce
Tipo, Lumen, fascioº

LED, 580 Lumens, angolo di divergenza 5 °

Sistema
Giroscopio stabilizzato

Sì

Tracciatura video

Sì

Range di regolazione PAN/TILT

Orientazione continua a 360°, inclinazione ±90 °

Uscita video analogica

NTSC o PAL, 30 Hz o <9 Hz

Tipi di connettore video analogico

BNC tipo F con adattatore BNC-RCA incluso per l'uscita video

Uscita video di rete

Quattro flussi video di rete H.264 indipendenti

Uscita video HD-SDI senza perdite

Sì

Alimentazione

12-24 VCC

Consumo

250 W (max con riscaldatori)

Specifiche ambientali
Temperatura d'esercizio

Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C)

Temperatura di stoccaggio

Da -50 °C a +80 °C (da -56 °F a +176 °F)

Sbrinamento automatico del vetro

Standard all’accensione

Infiltrazioni di sabbia e polvere

Mil-Std-810E

Infiltrazioni d'acqua

IPX6

Urti

15 g in verticale, 9 g in orizzontale

Vibrazione

IEC 60945; MIL-STD-810E

Protezione dai fulmini

Standard

Salsedine

IEC60945

Vento

100 nodi (115,2 mph)

EMI (Interferenze elettromagnetiche)

IEC 60945

Caratteristiche fisiche
Peso

14,5kg (32 libbre)

Dimensioni

Telecamera: 273mm (10,8”) x 398mm (15,7”) / Telecamera con piastra rialzata superiore: 324mm (12,8”) x 459mm (18,1”)

Scala
Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi

38,34nm (71,01km)

Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50%

11,38nm (21,09km)

Rilevare un bersaglio di dimensioni umane

4,70nm (8,70km)

Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.