L'M560 è un sistema di telecamere marine multispettrali dotate di intelligenza artificiale e progettate per prestazioni avanzate a lungo raggio. Dotato di un sensore MWIR raffreddato con zoom termico 14,9X, offre chiarezza, precisione e tracciamento del bersaglio senza pari negli ambienti marittimi più esigenti.
L'M560 è una termocamera multispettrale d'élite dotata di AI e progettata per le applicazioni marine più esigenti. La termocamera va oltre le immagini termiche convenzionali, combinando un sensore termico MWIR raffreddato FLIR di qualità superiore con una telecamera visibile 4K a bassissima luminosità, un telemetro laser esente da ITAR da 12 km e un faro laser a lungo raggio. La M560 integra questi potenti sensori in un robusto alloggiamento cardanico stabilizzato su 3 assi, offrendo una consapevolezza della situazione senza pari e capacità di rilevamento a lungo raggio con la migliore stabilizzazione dell'immagine della categoria.
La tecnologia FLIR AI Target Tracking impiega una rete neurale avanzata addestrata all'ambiente marittimo. Grazie ad algoritmi avanzati, l'AI Target Tracking dell'M560 identifica e classifica automaticamente gli oggetti marini più comuni, come imbarcazioni, boe, moto d'acqua e persone in acqua, per facilitarne l'interpretazione. Una volta classificato e selezionato l'oggetto, l'M560 lo segue in modo intelligente con un controllo dinamico di pan e tilt, mantenendo la precisione anche in condizioni di mare mosso, corsi d'acqua affollati e durante le manovre ad alta velocità.
Color Thermal combina gli elementi visivi a colori della telecamera visibile per migliorare e fornire un contesto alla scena termica.
Il nostro ultimo sensore MWIR (infrarosso a onde medie) raffreddato, dotato di un obiettivo con zoom ottico per migliorare il rilevamento a lungo raggio.
Termica ad alta risoluzione, telecamera a bassissima luminosità, riflettore laser e telemetro laser opzionale.
La portata effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.
L'M460 e l'M560 sono dotati di un innovativo sistema di rotazione e inclinazione a tre assi che consente al gruppo del sensore di rotolare all'interno dell'alloggiamento cardanico, garantendo una qualità dell'immagine priva di distrazioni in qualsiasi condizione.
La telecamera 4K diurna e notturna dell'M560 con zoom ottico 25x consente un'osservazione dettagliata e l'identificazione di un bersaglio a lungo raggio. Abbinata a un potente sensore termico MWIR raffreddato, consente una conferma visiva precisa in ambienti estremi. Sia che si tratti di inseguire bersagli in rapido movimento o di scrutare orizzonti lontani, la sensibilità alla luce ultrabassa dell'M560 aumenta le immagini termiche e garantisce un riconoscimento affidabile del bersaglio.
L'M560 è dotato di un faro laser integrato a fascio stretto per identificare con sicurezza imbarcazioni e persone in acqua. Illumina oggetti fino a 1 km di distanza.
Misura con precisione la distanza e il rilevamento di un bersaglio a lunga distanza e in condizioni di scarsa visibilità. Misura con sicurezza distanze fino a 12KM (6,5nm). Le telecamere M560 sono disponibili con o senza l'opzione del telemetro laser esente da ITAR.
L'M560 è disponibile con o senza telemetro laser preinstallato esente da ITAR.
Telecamera termica muti-spettrale Elite potenziata con AI, stabilizzazione su tre assi, telecamera 4k per luce ultravioletta e faretto laser.
Nessuna opzione di telemetro laser
Telecamera termica muti-spettrale Elite potenziata con AI, stabilizzazione su tre assi, telecamera 4k per luce ultravioletta e faretto laser.
Include un telemetro laser preinstallato, esente da ITAR.
| Potenza | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 volt CC (da 10,8 V min. a 31,2 V max.) |
| Attuale | Picco 23 ampere |
| Consumo di energia | 230 Watt |
| Rete e connettori | |
|---|---|
| Ethernet | 1x RayNet |
| DeviceNet | NMEA 2000 |
| Paratia | Ingresso NMEA 0183 Uscita |
| Standard IEEE | Conforme a IEEE 802.3ab |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a 131 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a 158 °F) |
| Umidità relativa | max 95% |
| Sbrinamento automatico dei finestrini | Standard all'accensione |
| Acqua Ingres | IPX6 e IPX7 |
| Sabbia e polvere | IEC/EN 60529:1992+A2:2013 (IP6X) |
| Vibrazioni | IEC/EN 60945:2002 (esposto) |
| Altitudine | MIL-STD-810H |
| Protezione dai fulmini | Quasi sciopero a 2 kV |
| EMC | IEC/EN 60945:2002 |
| Vento | 100 nodi (115,2 mph) |
| Specifiche del sistema | |
|---|---|
| Stabilizzazione del giroscopio | Sì (tre assi) |
| Stabilizzazione digitale dell'immagine | Sì (solo telecamera visibile) |
| Uscita video di rete | Quattro flussi video di rete H.264 indipendenti |
| Connettore video | Uscita BNC 6G-SDI |
| Conforme a ONVIF | Sì Profili S |
| Pan e Tilt | Panoramica continua a 360°, inclinazione di +/-90° |
| Tracciamento dell'obiettivo | |
|---|---|
| Rilevamento e classificazione potenziati dall'intelligenza artificiale | Sì (termico e visibile) |
| Tracciamento degli obiettivi video | Sì (termico e visibile) |
| Tracciamento del bersaglio radar | Sì (tramite NMEA 0183) |
| Telemetro laser | |
|---|---|
| Portata massima effettiva | 12 km (6,5 nm) (la portata dipende dalle condizioni del mare e dalle dimensioni del bersaglio) |
| Gamma di obiettivi Nato | 6 km (3,24 nm) (la portata dipende dalle condizioni del mare e dalle dimensioni del bersaglio) |
| Riflettore laser | |
|---|---|
| Fascio | 2.2º |
| Lumen | 1000 |
| Campo di illuminazione massimo | 1 km (0,25 lux) |
| Telecamera visibile | |
|---|---|
| Tipo di rivelatore | Tipo CMOS 1/1.8 |
| Risoluzione | Fino a 3840 x 2160 @ 30fps |
| Illuminazione minima | .03 lux (ICR disattivato, modalità alta sensibilità attivata) / 0,0002 lux (ICR attivato, modalità alta sensibilità attivata) |
| Zoom | Zoom ottico 25× |
| Zoom digitale | 12x |
| Lunghezza focale | 6,5-162,5 mm |
| Campo visivo | Da 59° FOV ampio a 2,8° FOV stretto |
| Telecamera termica | |
|---|---|
| Tipo di rivelatore | Schiera a piano focale raffreddata MWIR InSb 640x512 |
| Elaborazione delle immagini | Miglioramento del dettaglio digitale proprietario di FLIR |
| Frequenza di aggiornamento video | 30Hz |
| Campo visivo | da 1,9° a 2,8° |
| Lunghezza focale | Da 19 mm (largo) a 290 mm (stretto) |
| Zoom ottico | 14.9x |
| Zoom digitale | 8x |
I seguenti componenti sono forniti con l'M560:
| 1 | Fotocamera M560 |
| 2 | Sigillo della telecamera |
| 3 | Pacchetto documentazione |
| 4 | Accoppiatore impermeabile da RJ45 a RJ45 |
| 5 | Kit di sollevamento: 2x golfari M8, 2x grilli in acciaio inox, 1x imbracatura di sollevamento. |
| 6 | Cavo di alimentazione ad angolo retto, 1 m (3,28 ft) |
| 7 | Fissaggi: 6x bulloni M10x100, 6x dadi nyloc M10, 12x rondelle piatte M10, 6x perni spaccati. |
| 8 | Cavo adattatore RayNet (Ethernet) a RJ45 ad angolo retto, 1 m (3,28 ft) |
| 9 | Modulo convertitore di tensione VCM150 |
| 10 | Morsetto per cavi VCM150 |
| 11 | Viti di montaggio VCM150 x2 |
| 12 | VCM150 vite di montaggio del morsetto per cavi x3 |
| 13 | Indicatore di diagnostica a LED esterno |
| 14 | 2x No.10 (5 mm x 25 mm) T25 Torx flangiato testa a bottone per legno per indicatore LED |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.