Cavi video analogici compositi

Le telecamere delle serie FLIR M300 M400 e M500 supportano l'uscita video composita analogica standard così da essere compatibili con chartplotter e sistemi legacy che richiedono un ingresso analogico.

Opzioni di prodotto
Cavi video analogici compositi

Opzioni cavo video

Serie M300: il video analogico è integrato nel cavo di alimentazione della telecamera. Utilizza il connettore BNC (maschio) incluso per accedere al segnale.

Serie M400 e M500: questi modelli utilizzano un connettore multipin dedicato per l'uscita video analogica e l'ingresso dati seriali NMEA 0183. È incluso un cavo da 1 metro (3,3 piedi). Sono disponibili cavi di lunghezza superiore.

Cavo dati AV e seriale, dritto, LSZH, 30,5 m (100 piedi)

SKU: 308-0255-30-00
Cavo dati AV e seriale, dritto, LSZH, 30,5 m (100 piedi)

640,50 €

Cavo dati AV e seriale, ad angolo retto, 1m (3,3 piedi)

SKU: 308-0265-01-00
Cavo dati AV e seriale, ad angolo retto, 1m (3,3 piedi)

85,40 €

Cavo dati e AV, angolo retto, LSZH, 30,5 m (100 piedi)

SKU: 308-0256-30-00
Cavo dati e AV, angolo retto, LSZH, 30,5 m (100 piedi)

762,50 €