Nuovo

Stazione di ricarica

Dock di ricarica USB-C per le fotocamere Ocean Scout Pro.

364,78 €

Modello: Stazione di ricarica

SKU: T301005ACC

Stazione di ricarica per telecamere Ocean Scout Pro

Stazione di ricarica per telecamere Ocean Scout Pro

La stazione di ricarica opzionale offre una soluzione sicura e montabile per riporre e ricaricare FLIR Ocean Scout Pro e Ocean Scout Pro II, mantenendo la fotocamera alimentata, accessibile e pronta quando necessario. Progettata per l'uso marino, supporta la navigazione di tutti i giorni e gli interventi in situazioni critiche, garantendo un accesso rapido e una disponibilità costante, sia in navigazione che in banchina o in standby.

Stazione di ricarica - Specifiche e risorse

Fisico
Lunghezza

178 mm (7,0 pollici)

Larghezza

108 mm (4,25 pollici)

Profondità

67 mm (2,65 pollici)

Peso

400 g (0,88 lb)

Potenza
Tensione di alimentazione nominale

5 V CC tramite USB-C

Connettori
Connettori
  • 1 x USB-C
  • Montato sul fondo, supporta il cavo nascosto o a uscita laterale
What's in the box illustration
Cosa c'è nella scatola?

Cavo USB-C, alimentatore CA/CC e viti di montaggio non inclusi.

1

Stazione di ricarica Dock USB-C

2

Guida rapida (non in figura)