FLIR Ocean Scout Pro

FLIR Ocean Scout Pro è un monocolo marino per la visione termica notturna progettato per migliorare la percezione di ciò che ti circonda in mare.

2.743,78 €

Modello: FLIR Ocean Scout Pro

SKU: 15002-0202

La potenza di visione FLIR a portata di mano

Usa Ocean Scout Pro per navigare in sicurezza di notte, individuare gli ausili alla navigazione e identificare persone in acqua. Dotato di un ampio campo visivo di 32°, Ocean Scout Pro consente di effettuare rapide scansioni dell'area di interesse e di rilevare le tracce di calore umano fino a 500 metri di distanza. È facile utilizzare Ocean Scout Pro.

Un'interfaccia utente semplificata e controlli ergonomici garantiscono la visione continua di bersagli, persone o orizzonti senza menu e impostazioni che potrebbero distrarre. I miglioramenti avanzati delle immagini facilitano il rilevamento delle persone e degli ausili alla navigazione, così non perdi mai l'obiettivo.

Vedi di più, naviga con più sicurezza

Vedi di più, naviga con più sicurezza

Passa più tempo in mare e sentiti più sicuro anche in condizioni di scarsa illuminazione con la termografia portatile. Ocean Scout Pro offre ai diportisti una lente con un ampio campo visivo di 32°, ottimizzata per l'osservazione sull'acqua. Rileva gli ostacoli e gli ausili alla navigazione anche in totale oscurità e naviga con fiducia. Se un passeggero a bordo o un animale domestico dovesse cadere in acqua, la tecnologia FLIR può aiutarti a localizzarlo in acqua fino a 500 metri di distanza.

FLIR Ocean Scout Pro - Specifiche e Risorse

Generale
Campo visivo (FoV)

32°

Lunghezza focale

19 mm

Numero F

f/ 1.0

Messa a fuoco

Messa a fuoco fissa

Range di rilevazione

500 m (540 iarde)

Distanza minima di messa a fuoco

4 m (13 ft)

Frame rate detector

(30 Hz)

Frame rate display

60 Hz

Banda spettrale

7,5 μm - 13,5 μm

Passo pixel

17 µm

Sensibilità termica/NETD

<38 mK a 30°C (86°F)

Risoluzione

640 × 480, microbolometro vox

Elaborazione immagine

Tecnologia proprietaria FLIR Digital Detail Enhancement™

Colore (alloggiamento)

Argento/Nero

Drop rating

2 m (6 ft 7 in)

Valutazione IP

IP67

Interfaccia utente
Zoom

2x, 4x, 6x, 8x

Modalità

Bianco caldo, nero caldo, seppia

Disattivazione radio e Wi-Fi

Interruttore On/Off

Modalità presentazione immagini
Display integrato

XGA 1024 × 768

Video

XGA 1024 × 768

Alimentazione
Durata batterie

Fino a 6 ore

Tipo di batteria

Batteria interna agli ioni di litio

Tempo di carica

2 ore all'80%

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (L × P × A)

19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 in × 2,5 in × 2,5 in)

Peso (incl. batteria)

498 g (1 lb 2 oz)

Montaggio su treppiede

UNC ¼”-20

Memorizzazione immagini
Galleria multimediale

App Scout Pro (solo iOS)

Archiviazione media

Flash incorporata

Memoria immagini

>1000

Modalità di archiviazione immagini

IR

Formati file

JPEG standard

Registrazione video

Sì

Registrazione video IR non radiometrica

MPEG4 AVC (ITU-T H.264)

Memoria

16 GB

Streaming video

Sì

Streaming video IR non radiometrico

Wi-Fi/RTSP (MPEG4 AVC (ITU-T H.264))

Streaming USB

UVC (YUV422 senza overlay)

Connettività wireless
Bluetooth

BLE

Streaming

Wi-Fi

What's in the box illustration
Cosa c'è nella scatola?

Ogni sistema di termocamere FLIR Ocean Scout Pro include:

1

Monocolo termico Ocean Scout Pro

2

Custodia tattica con fettuccia MOLLE

3

Cordino da polso in nylon giallo marino

4

Cavo dati e ricarica da USB-C a USB-A

5

Conchiglia oculare rotonda in gomma

6

Conchiglia oculare ovale in gomma

7

Guida rapida (non in figura)


Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.