Nuovo

Ocean Scout Pro II

FLIR Ocean Scout Pro II è un monocolo per la visione notturna termica a lungo raggio, progettato per le applicazioni di polizia marittima.

4.019,90 €

Modello: FLIR Ocean Scout Pro II

SKU: 15005-0202

Visori FLIR portatili per l'applicazione della legge in mare

Visori FLIR portatili per l'applicazione della legge in mare

Ocean Scout Pro II offre agli equipaggi delle forze dell'ordine e dei primi soccorritori un modo rapido e affidabile per mantenere la consapevolezza della situazione durante le operazioni notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Lo si può utilizzare per supportare le pattuglie, identificare gli aiuti alla navigazione e localizzare rapidamente le persone in acqua durante le situazioni di intervento attivo. Le immagini termiche avanzate FLIR aiutano gli equipaggi a individuare persone, imbarcazioni e pericoli quando la visibilità è compromessa dall'oscurità, dalle condizioni atmosferiche, dal fumo o dal bagliore.

Progettato per operazioni ad alto stress, Ocean Scout Pro II è dotato di un'interfaccia semplificata e di comandi ergonomici che consentono agli agenti di mantenere un contatto visivo continuo con gli obiettivi senza dover navigare in menu complessi. L'elaborazione avanzata delle immagini migliora il contrasto e la visibilità del bersaglio, contribuendo a garantire che nessuna persona, imbarcazione o pericolo di navigazione venga trascurato durante le operazioni di controllo e salvataggio più urgenti.

Costruito per la risposta marina

Costruito per la risposta marina

Abbiamo sviluppato Ocean Scout Pro II in collaborazione con i professionisti della sicurezza pubblica. È stato costruito per resistere agli ambienti marini più difficili, per essere utilizzato rapidamente e per soddisfare le esigenze operative delle forze dell'ordine, della guardia costiera e delle squadre di ricerca e soccorso. Lo schema di controllo intuitivo con un solo dito e l'interfaccia semplificata consentono agli operatori di rimanere concentrati sugli obiettivi critici durante la risposta attiva. Con una durata della batteria fino a sei ore, Ocean Scout Pro II è pronto quando le condizioni lo richiedono.

FLIR Ocean Scout Pro II - Specifiche e risorse

General
Campo visivo (FOV)

18°

Lunghezza focale

35 mm

Numero F

f/ 1.0

Focus

Messa a fuoco manuale

Campo di rilevamento umano

1000 m (1100 iarde)

Distanza minima di messa a fuoco

2 m (6 ft 7 in)

Frame rate detector

(30 Hz)

Frame rate display

60 Hz

Banda spettrale

7,5 μm - 13,5 μm

Passo pixel

17 µm

Sensibilità termica/NETD

<38 mK a 30°C (86°F)

Risoluzione

640 × 480, microbolometro vox

Elaborazione immagine

Tecnologia proprietaria FLIR Digital Detail Enhancement™

Colore (alloggiamento)

Argento/Nero

Drop rating

2 m (6 ft 7 in)

Valutazione IP

IP67

Interfaccia utente
Zoom

2x, 4x, 6x, 8x

Modalità

Bianco caldo, nero caldo, seppia

Disattivazione radio e Wi-Fi

Interruttore On/Off

Modalità presentazione immagini
Display integrato

XGA 1024 × 768

Video

XGA 1024 × 768

Alimentazione
Durata batterie

Fino a 6 ore

Tipo di batteria

Batteria interna agli ioni di litio

Tempo di carica

2 ore all'80%

Physical
Dimensioni (L x P x A)

21,2 × 6,4 × 6,4 cm (8,33 × 2,51 × 2,51 pollici)

Peso (batteria inclusa)

660 g (1,455 libbre)

Montaggio su treppiede

UNC ¼"-20

Memorizzazione immagini
Galleria multimediale

App Scout Pro (solo iOS)

Archiviazione media

Flash incorporata

Memoria immagini

>1000

Modalità di archiviazione immagini

IR

Formati file

JPEG standard

Registrazione video

Sì

Registrazione video IR non radiometrica

MPEG4 AVC (ITU-T H.264)

Memoria

16 GB

Streaming video

Sì

Streaming video IR non radiometrico

Wi-Fi/RTSP (MPEG4 AVC (ITU-T H.264))

Streaming USB

UVC (YUV422 senza overlay)

Connettività wireless
Bluetooth

BLE

Streaming

Wi-Fi

What's in the box illustration
Cosa c'è nella scatola?

Ogni sistema di telecamere Ocean Scout Pro II include:

1

Monocolo termico Ocean Scout Pro II

2

Custodia tattica con fettuccia MOLLE

3

Cordino da polso in nylon giallo marino

4

Cavo dati e ricarica da USB-C a USB-A

5

Conchiglia oculare rotonda in gomma

6

Conchiglia oculare ovale in gomma

7

Guida rapida (non in figura)


Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.