Cavi RayNet

RayNet è un sistema di cablaggio Ethernet impermeabile sviluppato da Raymarine, ideale per gli ambienti marini. Tutte le attuali termocamere digitali FLIR Serie M sono dotate di un connettore RayNet maschio.

Opzioni di prodotto
Cavi RayNet

Opzioni cavo RayNet

I cavi hanno una struttura impermeabile, un collare di blocco/sblocco positivo, trasferimento dati a velocità gigabit, nonché opzioni di connettori dritti e a 90°.

Connettore dritto RayNet su RJ45, 100 ft, LSZH

SKU: 308-0251-30-00
Connettore dritto RayNet su RJ45, 100 ft, LSZH

170,80 €

RayNet ad angolo retto per RJ45, 100 ft, LSZH

SKU: 308-0252-30-00
RayNet ad angolo retto per RJ45, 100 ft, LSZH

170,80 €

RayNet ad angolo retto, 1,6 ft

SKU: A80670
RayNet ad angolo retto, 1,6 ft

73,20 €

RayNet ad angolo retto, 3 m

SKU: A80695
RayNet ad angolo retto, 3 m

91,50 €

RayNet ad angolo retto, 10 m

SKU: A80673
RayNet ad angolo retto, 10 m

170,80 €

RayNet ad angolo retto, 33 ft

SKU: A80512
RayNet ad angolo retto, 33 ft

170,80 €

Adattatore impermeabile da RayNet (femmina) a RJ45 (femmina), 100 mm

SKU: A80247
Adattatore impermeabile da RayNet (femmina) a RJ45 (femmina), 100 mm

79,30 €

Adattatore da RayNet (maschio) a RJ45 (maschio), 100 mm

SKU: A80513
Adattatore da RayNet (maschio) a RJ45 (maschio), 100 mm

18,30 €