Telecamere a bassissima luminosità/luce diurna

08 giugno 2025

Telecamere a bassissima luminosità/luce diurna

Le termocamere FLIR a bassissima luminosità offrono immagini straordinarie ad alta definizione con colori, contrasto e chiarezza eccezionali.

Qualità visiva ineguagliabile

FLIR Marine è rinomata per la tecnologia di imaging termico, ma molte delle sue termocamere marine sono dotate anche di una termocamera integrata per luce ultrabassa. Questo carico utile secondario offre vantaggi significativi per la navigazione sia in condizioni di luce diurna che in condizioni di scarsa luminosità.

Le termocamere FLIR per luce ultrabassa offrono immagini straordinarie ad alta definizione con colori, contrasto e chiarezza eccezionali. Queste termocamere di qualità broadcast producono video HD a 1080p e supportano diversi formati di uscita:

  • Video-over-IP
  • Video digitale non compresso HD-SDI
  • Video analogico per la compatibilità con diversi sistemi di visualizzazione a bordo.

Questa versatilità garantisce una perfetta integrazione con chartplotter, monitor e sistemi di registrazione, consentendo una facile acquisizione video.

FLIR mounted on a first responder boat

Eccezionali prestazioni a lungo raggio

Dotate di un obiettivo con zoom ottico 30X, le termocamere FLIR per riprese in condizioni di scarsa illuminazione offrono dettagli notevoli che vanno oltre le capacità dell'occhio nudo. Gli utenti possono:

  • Identificare nomi di imbarcazioni, numeri di registrazione e porti di chiamata da oltre un miglio di distanza.
  • Migliorare le operazioni delle forze dell'ordine con un'osservazione sicura in stand-off.
  • Individuare gli uccelli marini che si nutrono, aiutando i pescatori d'altura a localizzare le esche e la selvaggina.
  • Rilevare con precisione gli aiuti alla navigazione, il traffico navale e i punti di riferimento.

Inoltre, lo zoom digitale 12X espande l'ingrandimento totale a 360X, offrendo una portata visiva senza precedenti.

Video stabile - Oltre il binocolo

Le termocamere FLIR a bassissima luminosità superano i tradizionali binocoli stabilizzati grazie a due funzioni avanzate di stabilizzazione dell'immagine:

  1. Stabilizzazione meccanica dell'immagine tramite il sistema cardanico della termocamera per video stabili.
  2. Stabilizzazione digitale dell'immagine, che elimina le vibrazioni di basso livello causate dal movimento dell'imbarcazione.

Questi miglioramenti garantiscono immagini fluide e affidabili in condizioni dinamiche.

Immagini ad alte prestazioni in condizioni di quasi oscurità

Grazie a un sensore CCD a bassissima luminosità (0,35 lux), le termocamere FLIR offrono una chiara visibilità in condizioni di quasi oscurità. Le caratteristiche includono:

  • Immagini a colori fino a livelli di luce minimi.
  • Modalità automatica in bianco e nero, che ottimizza la sensibilità al vicino infrarosso per migliorare la visione notturna.

Queste tecnologie garantiscono la massima visibilità, sfruttando la luce ambientale per ottenere immagini notturne di qualità superiore.

Scelta della giusta termocamera FLIR a luce visibile

FLIR Marine offre una gamma di termocamere ad alte prestazioni adatte a diverse esigenze:

Telecamera a carico singolo

  • FLIR M300C - Una termocamera a basso costo, girostabilizzata, ideale per la navigazione in prossimità della costa e per l'imaging diurno/notturno senza sensore termico.

Telecamere a doppio carico

  • FLIR M364C e M364C-LR - Dotate di immagini termiche ad alta risoluzione e di immagini a bassissima luminosità, queste termocamere completamente girostabilizzate sono in grado di funzionare in tutte le condizioni atmosferiche.

Telecamere a triplo carico

  • FLIR M400 e M400XR - Combinando immagini termiche a lungo raggio, luce ultrabassa ad alte prestazioni e un faretto a LED con ottica di profondità, questi modelli eccellono negli yacht, nelle imbarcazioni per interventi di emergenza e nelle applicazioni marine commerciali.

Il sistema ad alte prestazioni per eccellenza

  • FLIR M500 - Dotato di una termocamera a onde medie con raffreddamento criogenico a elio, l'M500 sblocca sensibilità e portata di livello militare e rappresenta la scelta per le imbarcazioni che richiedono le immagini più avanzate disponibili.
FLIR camera mounted upside down.