FLIR M364C-USV

Conçue pour les systèmes maritimes autonomes et téléopérés, la M364C-USV combine l'imagerie thermique, l'imagerie visible à faible luminosité, une mécanique renforcée et des métadonnées synchronisées. Elle offre une connaissance situationnelle fiable pour la navigation, le suivi et l'exécution des missions.

Systèmes d'imagerie spécialement conçus pour les opérations sans équipage

Systèmes d'imagerie spécialement conçus pour les opérations sans équipage

Les modèles FLIR M364C-USV et M364C LR-USV sont conçus pour les navires de surface sans équipage (USV) et les opérations maritimes de longue durée. Conçus à partir d'une plateforme maritime éprouvée et dotés de matériel et de logiciels améliorés, ils fournissent des images électro-optiques/infrarouges (EO/IR) fiables et alignées pour une surveillance et un contrôle autonomes.

Conçu pour l'intégration à la plateforme Autonomy Stack

Conçu pour l'intégration à la plateforme Autonomy Stack

Conçue pour s'intégrer directement aux logiciels d'autonomie et de gestion de mission des USV, la caméra M364C-USV offre des capacités de commande et de contrôle véloces, ainsi que des flux vidéo et des métadonnées alignés sur les images, afin de prendre en charge la fusion des données des capteurs et la prise de décision automatisée. Sa stabilisation améliorée garantit des images fiables même lorsque le navire est en mouvement et lors des mouvements actifs de panoramique et d’inclinaison, tandis que sa conception renforcée permet un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7 sans surveillance.

Intégration accélérée des systèmes

Intégration accélérée des systèmes

Le M364C-USV est conçu pour simplifier l'intégration en supprimant la nécessité de synchroniser des flux vidéo et de métadonnées distincts. Un SDK standard réduit les besoins en développement sur mesure, tandis que la stabilisation intégrée, les outils d'extraction de métadonnées et les exemples de code contribuent à accélérer le déploiement de systèmes de navires autonomes et télécommandés.

Intégration transparente de la vidéo et du système de gestion vidéo (VMS)

Intégration transparente de la vidéo et du système de gestion vidéo (VMS)

Le M364C-USV s'intègre facilement aux plateformes existantes de gestion vidéo et d'exploitation à distance grâce à deux flux vidéo IP indépendants, à des interfaces réseau standard et à sa conformité au profil S de l'ONVIF. L'alignement des données vidéo et des métadonnées améliore la précision des analyses, tandis que la prise en charge de la surveillance centralisée et des systèmes VMS tiers simplifie le déploiement au sein d'infrastructures de caméras IP déjà en place.

Contrôle de caméra à faible latence

Contrôle de caméra à faible latence

Le M364C-USV intègre un SDK C++ à faible latence conçu pour l'intégration directe de caméras dans des systèmes autonomes et télécommandés. Compatible avec Ubuntu 22.04 sur les plateformes ARM64, son architecture basée sur des API permet un commandement et un contrôle réactifs, tandis que la télémétrie UDP asynchrone, la synchronisation horaire NTP et les métadonnées embarquées garantissent une fusion précise des données des capteurs et une coordination optimale du système. Il est possible d’obtenir une sortie vidéo épurée en désactivant les superpositions à l’écran, et des exemples de référence simplifient l’extraction et l’utilisation des métadonnées intégrées pendant le développement.

Métadonnées précises au niveau de l'image

Métadonnées précises au niveau de l'image

Le M364C-USV intègre des données de télémétrie essentielles directement dans chaque image vidéo, notamment des horodatages, la position de la caméra, le champ de vision et les données d’orientation. Comme les métadonnées sont synchronisées avec les images au niveau de chaque image et transmises avec un délai maximal d’une seule image, les systèmes autonomes peuvent prendre en charge avec précision la fusion de capteurs, le suivi de cibles, la géolocalisation et le contrôle en boucle fermée sans nécessiter de synchronisation externe.

Stabilisation d'image active améliorée

Stabilisation d'image active améliorée

Le M364C-USV est doté d'un système de stabilisation active de l'image amélioré, spécialement conçu pour les navires autonomes et télécommandés, qui permet de maintenir une image stable pendant les mouvements du navire et les opérations actives de panoramique et d'inclinaison. En minimisant les mouvements de l'image et en préservant l'alignement entre la vidéo et les métadonnées, le système améliore le suivi des cibles, la fusion des capteurs et la prise de décision automatisée, fournissant ainsi au logiciel d'autonomie des données plus fiables dans des environnements maritimes dynamiques.

Conçu pour un fonctionnement continu sans équipage

Conçu pour un fonctionnement continu sans équipage

Le M364C-USV est équipé d’un système d’entraînement panoramique et d’inclinaison renforcé, spécialement conçu pour les mouvements continus, les cycles de service intensifs et les périodes de déploiement prolongées caractéristiques des navires de surface sans équipage. Conçu et testé pour dépasser les exigences de la norme CEI 60945 en matière de chocs et de vibrations, ce système offre des performances fiables dans les environnements maritimes difficiles tout en préservant l’intégrité du système dans des conditions extrêmes. La caméra a également fait l’objet d’évaluations portant sur les modes de défaillance contrôlés, ce qui contribue à garantir un fonctionnement sûr et à minimiser les risques pour les équipements environnants sur les plateformes sans personnel.

La stabilisation d'image par gyro à 2 axes offre une vue stable pendant le mouvement du navire et le mouvement de la caméra

Stabilisation à 2 axes

La stabilisation d'image à gyro à 2 axes offre une vue stable pendant le mouvement du navire et le mouvement de la caméra.

Vision thermique couleur FLIR

Vision thermique couleur

Associe la caméra visible à une image thermique pour une identification positive des bouées et des autres navires.


Test icône 3

Deux charges utiles de caméra

Thermique haute résolution + HD visible avec luminosité ultra faible.

Perception d'élite avec l'imagerie multi-spectrale

  • L'imagerie thermique détecte les objets dans l'obscurité totale, ainsi qu'en cas d'éblouissement et de brouillard léger
  • La technologie de détection d'objets MVA (Marine Video Analytics) reconnaît et met en évidence les objets non aquatiques tels que les bateaux, les bouées ou les débris flottants
  • La vision Color Thermal Vision combine les caméras thermiques et les caméras faible luminosité pour identifier facilement les détails de couleur tels que les feux de navigation et les aides à la navigation.

Portée de détection thermique M364C-USV

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection FLIR M364C

M364C-USV ou M364C LR-USV ?

Le M364C-USV, avec son champ de vision plus large, répond aux besoins de presque toutes les applications sur navire. Le champ de vision plus large offre la meilleure qualité d'image en cours de route. La M364C LR-USV, avec un champ de vision plus étroit, est la mieux adaptée aux plates-formes stables et aux véhicules plus grands qui nécessitent des performances à plus longue portée.

Portée de détection thermique M364C LR-USV

La portée réelle peut varier en fonction du paramétrage de la caméra, des conditions environnementales et de l'expérience de l'utilisateur.

Image de la portée de détection FLIR M364C LR-USV

M364C-USV / M364C LR-USV - Caractéristiques techniques et ressources

Caméra thermique
Type de détecteur

Microbolomètre VOx 640x512

Fréquence de rafraîchissement vidéo

30 Hz ou <9 Hz

Champ de vision

M364C-USV - 24° x 18°

M364C LR-USV - 18° x 13,5°

Longueur focale

M364C-USV - 18 mm

M364C LR-USV - 25 mm

Mise au point

Fixe de 12 pieds (3 m) à l'infini

Zoom optique

S/O

Zoom numérique

4x continu

Caméra visible
Type de détecteur

CMOS 1/2,8 po

Résolution

Jusqu'à 1920 x 1080 @ 30 i/s

Éclairage minimum

Paramètre « Faible luminosité » ACTIVÉ : 0,006 lux / Paramètre « Faible luminosité » ÉTEINT : 0,1 lux

Zoom optique

30x

Zoom numérique

12x

Longueur focale

129 mm à 4,3 mm

Champ de vision

63,7 ° x 35,8 ° champ de vision horizontal (FOV) à 2,3 ° x 1,29 ° champ de vision vertical (FOV)

Système
Stabilisé par gyroscope

Oui. 2 axes.

Analyse vidéo marine (MVA)

Oui

Plage de réglage panoramique/inclinaison

360 ° Panoramique continu, +/- 90 ° inclinable

Vision thermique couleur

Oui

Sortie vidéo analogique

Paramétrable par l'utilisateur NTSC/PAL

Connecteurs vidéo analogiques

BNC

Sortie vidéo réseau

2 flux principaux H.264 HD, 2 flux secondaires H.264, 1 flux en direct

Sortie vidéo HD-SDI Lossless

Oui

Alimentation électrique

12 à 24 V CC

Consommation électrique

41 W nominal ; 56 W avec les chauffages

ONVIF (Protocole ONVIF)

Profil S (modèle M364C uniquement)

Environnement
Plage de température de fonctionnement

-13 °F à +131 °F (-25 °C à +55 °C)

Plage de température de stockage

-30 °F à +158 °F (-30 °C à +70 °C)

Dégivrage automatique de fenêtre

Standard à la mise sous tension

Infiltration d'eau

IPX6

Résistance aux chocs

15 g vertical, 9 g horizontal

Résistance aux vibrations

IEC60945

Protection contre la foudre

Presque à la décharge jusqu'à 2 kV

Brouillard salin

IEC60945

IEM

IEC60945

Caractéristiques physiques
Poids

Caméra : 13,9 lbs (6,3 kg) / Caméra avec réhausseur supérieur : 14,9 lbs (6,8 kg)

Taille

Caméra : 8,7 po (222 mm) x 12,9 po (328 mm) / Caméra avec réhausseur supérieur : 10,0 po (254 mm) x 14,4 po (366 mm)

Portée
Détecter un navire de 30 pieds

M364C-USV - 3.2nm (5.92km)

M364C LR-USV - 4.26nm (7.89km)

Cible OTAN 2,3 m x 2,3 m @50 %.

M364C-USV - 0.95nm (1.76km)

M364C LR-USV - 1.26nm (2.34km)

Détecter une cible de taille humaine

M364C-USV - 0.39nm (725m)

M364C LR-USV - 0.52nm (966m)

Restrictions d'exportation

Les informations contenues dans cette page concernent des produits qui peuvent être soumis au règlement sur le trafic international des armes (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) ou au règlement sur l'administration des exportations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) en fonction des caractéristiques techniques du produit final ; la juridiction et la classification seront fournies sur demande.