Renforcer la sécurité maritime grâce à l'intégration de la vidéosurveillance et des radars

12 juin 2025

Renforcer la sécurité maritime grâce à l'intégration de la vidéosurveillance et des radars

Les caméras FLIR Marine, équipées de fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom (PTZ), offrent une vue dominante à 360°, ce qui permet aux marins de surveiller efficacement leur environnement.

Rester concentré grâce à la technologie FLIR Marine

Les vigies maritimes jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des navires. Cependant, un opérateur surchargé risque de se fatiguer, d'être distrait et d'avoir une moins bonne connaissance de la situation, ce qui pourrait compromettre la sécurité. FLIR Marine relève ce défi en incorporant le suivi vidéo et l'intégration radar dans ses systèmes de caméra avancés, aidant ainsi les marins à rester concentrés tout en réduisant leur charge de travail.

Suivi vidéo et intégration des radars


Suivi vidéo : Automatisation de la surveillance des cibles

Les caméras FLIR Marine, équipées de la fonction panoramique, inclinaison et zoom (PTZ), offrent une vue dominante à 360°, garantissant aux marins une surveillance efficace de leur environnement. Avec une plage d'inclinaison de ±90°, les opérateurs peuvent effectuer un balayage du pont jusqu'au point le plus élevé visible dans le ciel. Le contrôle s'effectue en toute transparence via un joystick de commande FLIR ou l'interface tactile d'un traceur de cartes.

Cependant, diriger manuellement une caméra pour suivre des cibles qui se déplacent rapidement peut être une source de distraction, en particulier pour les navires d'intervention à grande vitesse où une connaissance continue de la situation est essentielle. La fonction de suivi vidéo de FLIR, disponible sur les modèles M400XR et M500, automatise ce processus.

  • Les opérateurs peuvent désigner une cible à l'écran à l'aide d'un joystick JCU-4, d'un traceur de cartes ou d'une interface MFD.
  • Une boîte de suivi apparaît, confirmant que la caméra s'est verrouillée sur l'objet.
  • La caméra ajuste automatiquement son panoramique et son inclinaison pour suivre la cible sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire.
  • Si l'objet se déplace au-delà de l'horizon ou devient obstrué, le système tente de le réacquérir et alerte l'opérateur en cas de perte de suivi.

Mieux encore, le suivi vidéo fonctionne de manière transparente entre les charges utiles thermiques et les charges utiles visibles à très faible luminosité, ce qui permet aux opérateurs de changer de vue et de niveau de zoom sans interrompre le suivi. Cette capacité est précieuse pour les navires à équipage réduit ou les navires opérant dans des environnements exigeants.


Qui bénéficie du suivi vidéo ?

  • Yachts et navires à passagers : Surveiller les annexes et les petites embarcations se déplaçant entre le navire principal et le rivage.
  • Agents des pêches et de la conservation : Observer les activités suspectes en toute sécurité tout en enregistrant des preuves vidéo.
  • Agences d'application des lois maritimes : Gardez les caméras verrouillées sur les navires suspects qui tentent de fuir ou de jeter de la marchandise de contrebande.
  • Pompiers maritimes : Maintenir une vue fixe des scènes d'incendie malgré les mouvements du navire.
  • Lancements de pilotes : Enregistrez les transferts de pilotes vers et depuis l'échelle.
  • Remorqueurs : Suivez automatiquement les équipages qui s'occupent des barges la nuit.


Intégration des radars : Connexion des caméras aux systèmes de navigation

Les radars marins sont essentiels à la navigation et à la détection des dangers, car ils permettent de connaître en temps réel les aides à la navigation, les navires, les conditions météorologiques et les côtes. Les caméras FLIR M232, M300, M400 et M500 s'intègrent aux systèmes radar pour réduire encore la charge de travail des opérateurs.


Slew-to-Cue : Acquisition automatisée de la cible

  • Les caméras FLIR Marine répondent à l'AIS et aux cibles suivies par radar (ARPA/MARPA) sélectionnées via les écrans MFD tactiles, en s'orientant automatiquement vers l'emplacement de la cible.
  • Le système suit les cibles de manière dynamique, éliminant ainsi le besoin d'ajustements manuels.
  • Auparavant réservé aux applications militaires, le système slew-to-cue permet désormais aux navires commerciaux et de plaisance de bénéficier d'un suivi de précision.

Les caméras thermiques FLIR sont compatibles avec les principaux systèmes électroniques marins de Garmin, Furuno, Raymarine et Simrad. L'intégration des systèmes varie, les opérateurs doivent donc vérifier la compatibilité avec leur fournisseur de radar.

En outre, FLIR prend en charge les messages NMEA0183 RSD et TTM, ce qui permet aux caméras de.. :

  • Suivre les positions du curseur du radar ou de l'ECDIS, ce qui permet un ciblage manuel rapide.
  • Suivre automatiquement les cibles désignées par l'ARPA lorsqu'elles se déplacent.
  • d'effectuerdes panoramiques vers les points de passage à venir, afin de s'assurer que les points de navigation critiques restent en vue.


Améliorer la sécurité et l'efficacité avec FLIR

Quel que soit le navire (yacht, navire commercial, bateau de police ou remorqueur), il est essentiel de rester vigilant pour prévenir les collisions et naviguer en toute sécurité. Le suivi automatisé et l'intégration radar de FLIR Marine simplifient la surveillance des navires, réduisent la fatigue et améliorent la connaissance de la situation.