Verbesserung der Sicherheit im Seeverkehr durch Videoverfolgung und Radarintegration

12 Juni 2025

Verbesserung der Sicherheit im Seeverkehr durch Videoverfolgung und Radarintegration

FLIR Marine-Kameras, die mit Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen (PTZ) ausgestattet sind, bieten einen beeindruckenden 360°-Blick und gewährleisten, dass Seeleute ihre Umgebung effektiv überwachen können.

Mit FLIR Marinetechnik den Überblick behalten

Das Wachpersonal auf Schiffen spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und der betrieblichen Effizienz. Ein überlasteter Bediener riskiert jedoch Ermüdung, Ablenkung und ein verringertes Situationsbewusstsein - und gefährdet damit möglicherweise die Sicherheit. FLIR Marine geht diese Herausforderung an, indem es Videoverfolgung und Radarintegration in seine fortschrittlichen Kamerasysteme integriert und so den Seeleuten hilft, sich zu konzentrieren und gleichzeitig die Arbeitsbelastung zu reduzieren.

Video tracking and radar integration


Video-Verfolgung: Automatisierte Zielüberwachung

FLIR Marine-Kameras, die mit Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen (PTZ) ausgestattet sind, bieten eine beeindruckende 360°-Sicht, so dass Seeleute die Umgebung effektiv überwachen können. Mit einem Schwenkbereich von ±90° können die Bediener vom Deck bis zum höchsten sichtbaren Punkt am Himmel scannen. Die Steuerung erfolgt nahtlos über eine FLIR Joystick-Steuereinheit oder die Touch-Oberfläche eines Kartenplotters.

Die manuelle Steuerung einer Kamera zur Verfolgung sich schnell bewegender Ziele kann jedoch eine Ablenkung darstellen - insbesondere für Hochgeschwindigkeitsschiffe, bei denen ein kontinuierliches Situationsbewusstsein entscheidend ist. Die Video-Tracking-Funktion von FLIR, die in den Modellen M400XR und M500 verfügbar ist, automatisiert diesen Prozess.

  • Die Bediener können mit einem JCU-4-Joystick, einem Kartenplotter oder einer MFD-Schnittstelle ein Ziel auf dem Bildschirm festlegen.
  • Ein Tracking-Feld erscheint und bestätigt, dass die Kamera das Objekt erfasst hat.
  • Die Kamera schwenkt und neigt sich automatisch, um dem Ziel zu folgen, ohne dass weitere Eingaben erforderlich sind.
  • Bewegt sich das Objekt über den Horizont hinaus oder wird es verdeckt, versucht das System, es erneut zu erfassen, und warnt den Bediener, wenn die Verfolgung verloren geht.

Das Beste daran ist, dass das Video Tracking nahtlos zwischen thermischen und sichtbaren Nutzlasten bei extrem niedrigem Licht arbeitet, so dass der Bediener die Ansichten und Zoomstufen wechseln kann, ohne die Verfolgung zu unterbrechen. Diese Funktion ist besonders wertvoll für Schiffe mit geringer Besatzung oder für Schiffe, die in anspruchsvollen Umgebungen operieren.


Wer profitiert von Video Tracking?

  • Yachten und Passagierschiffe: Überwachung von Beibooten und kleinen Booten, die sich zwischen dem Mutterschiff und der Küste bewegen.
  • Fischerei- und Naturschutzbeamte: Beobachten Sie verdächtige Aktivitäten auf sichere Weise und zeichnen Sie Videobeweise auf.
  • Marine-Vollzugsbehörden: Halten Sie Kameras auf verdächtige Schiffe gerichtet, die versuchen, zu fliehen oder Schmuggelware abzuladen.
  • Feuerwehrleute auf See: Behalten Sie trotz der Schiffsbewegungen einen festen Blick auf die Brandherde.
  • Lotsenstarts: Zeichnen Sie Lotsentransfers zur und von der Leiter auf.
  • Schleppboote: Verfolgen Sie automatisch die Besatzungen, die sich nachts um Lastkähne kümmern.


Radar-Integration: Verbindung von Kameras mit Navigationssystemen

Das Schiffsradar ist von grundlegender Bedeutung für die Navigation und die Gefahrenerkennung, denn es liefert Echtzeitinformationen über Seezeichen, Schiffe, Wetter und Küstenlinien. Die Kameras der Serien M232, M300, M400 und M500 von FLIR lassen sich in Radarsysteme integrieren, um die Arbeitsbelastung des Bedieners weiter zu reduzieren.


Slew-to-Cue: Automatisierte Zielerfassung

  • FLIR Marine-Kameras reagieren auf AIS- und Radar Tracked Targets (ARPA/MARPA), die über Touchscreen-MFDs ausgewählt werden, und schwenken automatisch zum Standort des Ziels.
  • Das System verfolgt die Ziele dynamisch, so dass keine manuellen Anpassungen erforderlich sind.
  • Bisher war das System ausschließlich militärischen Anwendungen vorbehalten, doch mit Slew-to-Cue wird die Präzisionsverfolgung nun auch für kommerzielle und Freizeitschiffe möglich.

FLIR Wärmebildkameras sind mit führender Schiffselektronik von Garmin, Furuno, Raymarine und Simrad kompatibel. Die Systemintegration variiert, daher sollten Betreiber die Kompatibilität mit ihrem Radaranbieter abklären.

Darüber hinaus unterstützt FLIR NMEA0183 RSD- und TTM-Nachrichten, so dass die Kameras:

  • Radar- oder ECDIS-Cursor-Positionen zu folgen, was eine schnelle manuelle Zielerfassung ermöglicht.
  • Automatisches Verfolgen von ARPA-gekennzeichneten Zielen, wenn sie sich bewegen.
  • Schwenken auf bevorstehende Wegpunkte, um sicherzustellen, dass wichtige Navigationspunkte in Sichtweite bleiben.


Höhere Sicherheit und Effizienz mit FLIR

Unabhängig von der Art des Schiffes - Yacht, kommerzielles Schiff, Polizeifahrzeug oder Schlepper - ist es für die Vermeidung von Kollisionen und die sichere Navigation unerlässlich, aufmerksam zu bleiben. Die automatische Verfolgung und Radarintegration von FLIR Marine vereinfacht die Schiffsüberwachung, verringert die Ermüdung und verbessert das Situationsbewusstsein.