FLIR M364C-USV

Progettata per sistemi marittimi autonomi e telecomandati, la M364C-USV unisce termografia, imaging visibile in condizioni di scarsa illuminazione, meccanica rinforzata e metadati sincronizzati per offrirti sempre di sapere che cosa ti circonda mentre navighi, anche durante le missioni più difficili.

Sistemi di imaging appositamente progettati per operazioni senza equipaggio

Sistemi di imaging appositamente progettati per operazioni senza equipaggio

I modelli FLIR M364C-USV e M364C LR-USV sono progettati per imbarcazioni di superficie senza equipaggio (USV) e per operazioni marittime di lungo periodo. Realizzati su una piattaforma marina collaudata con hardware e software potenziati, forniscono immagini elettro-ottiche/a infrarossi (EO/IR) affidabili e allineate per la sorveglianza e il controllo autonomi.

Progettato per l'integrazione con Autonomy Stack

Progettato per l'integrazione con Autonomy Stack

Progettata per l’integrazione diretta con il software di autonomia e gestione delle missioni degli USV, la M364C-USV offre comandi e controllo a bassa latenza, oltre a video e metadati allineati ai fotogrammi, a supporto della fusione dei sensori e del processo decisionale automatizzato. La stabilizzazione potenziata garantisce immagini affidabili durante il movimento dell’imbarcazione e durante le operazioni attive di panoramica e inclinazione, mentre il design rinforzato consente un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza supervisione.

Integrazione accelerata dei sistemi

Integrazione accelerata dei sistemi

L'M364C-USV è progettato per semplificare l'integrazione, eliminando la necessità di sincronizzare flussi video e di metadati separati. Un SDK standard riduce la necessità di sviluppo personalizzato, mentre la stabilizzazione integrata, gli strumenti di estrazione dei metadati e il codice di esempio contribuiscono ad accelerare l'implementazione di sistemi per imbarcazioni autonome e remote.

Integrazione perfetta tra video e VMS

Integrazione perfetta tra video e VMS

Il modello M364C-USV si integra facilmente con le piattaforme esistenti di gestione video e di controllo remoto grazie a due flussi video IP indipendenti, interfacce di rete standard e conformità al profilo S dello standard ONVIF. L’allineamento tra video e metadati migliora l’accuratezza delle analisi, mentre il supporto al monitoraggio centralizzato e ai sistemi VMS di terze parti semplifica l’implementazione all’interno di infrastrutture di telecamere IP già esistenti.

Controllo delle telecamere a bassa latenza

Controllo delle telecamere a bassa latenza

L'M364C-USV include un SDK C++ a bassa latenza progettato per l'integrazione diretta della telecamera con sistemi autonomi e telecomandati. Compatibile con Ubuntu 22.04 su piattaforme ARM64, l’architettura basata su API consente un comando e un controllo reattivi, mentre la telemetria UDP asincrona, la sincronizzazione temporale NTP e i metadati integrati garantiscono una presentazione complessiva accurata dei dati dei sensori e un coordinamento ottimale del sistema. È possibile ottenere un'uscita video pulita disabilitando le sovrapposizioni sullo schermo, mentre gli esempi di riferimento semplificano l'estrazione e l'utilizzo dei metadati incorporati durante lo sviluppo.

Metadati con precisione al fotogramma

Metadati con precisione al fotogramma

Il sistema M364C-USV integra dati telemetrici fondamentali direttamente in ogni fotogramma video, tra cui timestamp, posizione della telecamera, campo visivo e dati di orientamento. Poiché i metadati sono sincronizzati con le immagini a livello di fotogramma e vengono trasmessi con un ritardo massimo di un solo fotogramma, i sistemi autonomi possono supportare una presentazione complessiva e accurata dei dati dei sensori, il tracciamento dei bersagli, la geolocalizzazione e il controllo a circuito chiuso senza richiedere una sincronizzazione esterna.

Stabilizzazione attiva dell'immagine potenziata

Stabilizzazione attiva dell'immagine potenziata

Il modello M364C-USV è dotato di una stabilizzazione attiva dell’immagine potenziata, progettata specificatamente per imbarcazioni autonome e telecomandate, che contribuisce a mantenere un’immagine stabile durante il movimento dell’imbarcazione e le operazioni attive di panoramica e inclinazione. Riducendo al minimo il movimento dell’immagine e preservando l’allineamento tra video e metadati, il sistema migliora il tracciamento dei bersagli, la sensoristica e il processo decisionale automatizzato, fornendo al software di dati più affidabili in ambienti marittimi dinamici.

Progettato per il funzionamento continuo senza equipaggio

Progettato per il funzionamento continuo senza equipaggio

Il modello M364C-USV è dotato di un sistema di trasmissione rinforzato per le funzioni di panoramica e inclinazione, progettato specificatamente per il movimento continuo, i cicli di lavoro intensi e i periodi di impiego prolungati tipici delle imbarcazioni di superficie senza equipaggio. Progettato e testato per superare i requisiti relativi a urti e vibrazioni previsti dalla norma IEC 60945, il sistema garantisce prestazioni affidabili in ambienti marittimi difficili, mantenendo l’integrità del sistema anche in condizioni estreme. La telecamera è stata inoltre sottoposta a valutazioni relative alle modalità di guasto controllato contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e per garantire ridurre al minimo i rischi per le apparecchiature circostanti sulle piattaforme non presidiate.

La stabilizzazione dell'immagine giroscopico a 2 assi garantisce una visione stabile durante il movimento dell'imbarcazione e la movimentazione della telecamera.

Stabilizzazione a 2 assi

La stabilizzazione dell'immagine giroscopico a 2 assi garantisce una visione stabile durante il movimento dell'imbarcazione e della telecamera.

Visione termica a colori FLIR

Visione termica a colori

La telecamera visibile con un'immag termica per un'identificazione precisa delle boe e delle altre imbarcazioni.


Icona Test 3

Due carichi utili per telecamera

Alta risoluzione termica + visibile HD in condizioni di scarsissima illuminazione.

Comprensione del contesto di altissima precisione con l'imaging multispettrale

  • La termografia rileva oggetti in condizioni di oscurità totale, abbagliamento e leggera nebbia
  • La tecnologia di rilevamento oggetti Marine Video Analytics (MVA) riconosce ed evidenzia oggetti "diversi dall'acqua" come imbarcazioni, boe o detriti galleggianti
  • Color Thermal Vision combina le termocamere e quelle a bassa luminosità per identificare facilmente dettagli cromatici come luci di navigazione e ausili alla navigazione

Distanze di rilevamento termica M364C-USV

La distanza effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.

Immagine della distanza di rilevamento della FLIR M364C

M364C-USV o M364C LR-USV?

Il M364C-USV grazie al suo campo visivo più ampio, soddisfa le esigenze di quasi tutte le applicazioni imbarc marittime. Il campo visivo più ampio offre la migliore qualità dell'immagine durante la navigazione. La M364C LR-USV, con un campo visivo più ristretto, è ideale per piattaforme stabili e imbarcazioni di grandi dimensioni che richiedono prestazioni a maggiore distanza.

M364C LR-USV Intervalli di rilevamento termica

La distanza effettiva può variare a seconda della configurazione della telecamera, delle condizioni ambientali e dell'esperienza dell'utente.

Immagine della distanza di rilevamento della FLIR M364C LR-USV

M364C-USV / M364C LR-USV - Specifiche tecniche e risorse

Termocamera
Tipo di rilevatore

Microbolometro VOx 640x512

Frequenza di aggiornamento

30 Hz o <9 Hz

Campo visivo

M364C-USV - 24 ° x 18 °

M364C LR-USV - 18 ° x 13,5 °

Lunghezza focale

M364C-USV - 18 mm

M364C LR-USV - 25 mm

Messa a fuoco

Fissato da 12 piedi (3m) all'infinito

Zoom ottico

N/D

Zoom digitale

4x continuo

Telecamera visibile
Tipo di rilevatore

1/2,8” CMOS

Risoluzione

Fino a 1920 x 1080 a 30fps

Illuminazione minima

Impostazione luce bassa ON: 0,006 lux / Impostazione luce bassa OFF: 0,1 lux

Zoom ottico

30x

Zoom digitale

12x

Lunghezza focale

Da 129 mm a 4,3 mm

Campo visivo

63,7 ° x 35,8 ° WFOV fino a 2,3 ° x 1,29 ° NFOV

Sistema
Giroscopio stabilizzato

Sì. A due assi.

Marine Video Analytics (MVA)

Sì

Range di regolazione PAN/TILT

Rotazione: 360° (continuo), inclinazione: +/-90°

Visione termica a colori

Sì

Uscita video analogica

Configurabile dall'utente NTSC/PAL

Tipi di connettore video analogico

BNC

Uscita video di rete

2 flussi principali H.264 HD, 2 flussi secondari H.264, 1 flusso live

Uscita video HD-SDI senza perdite

Sì

Alimentazione

Da 12 a 24 V CC

Consumo

41W nominali; 56W con riscaldamento

ONVIF

Conformità al profilo S (solo M364C)

Caratteristiche ambientali
Temperatura d'esercizio

Da -13°F a +131°F (da -25°C a +55°C)

Temperatura di stoccaggio

Da –30 °C a +70 °C (da -30 °F a +158 °F)

Sbrinamento automatico del vetro

Standard all’accensione

Infiltrazioni d'acqua

IPX6

Urti

15g in verticale, 9g in orizzontale

Vibrazione

IEC60945

Protezione dai fulmini

Near Strike fino a 2 kV

Salsedine

IEC60945

EMI (Interferenze elettromagnetiche)

IEC60945

Caratteristiche fisiche
Peso

Telecamera: 13,9 lbs (6,3 kg) / Telecamera con piastra rialzata alzata/capovolta: 14,9 lbs (6,8 kg)

Dimensioni

Telecamera: 8,7” (222 mm) x 12,9” (328 mm) / Telecamera con piastra rialzata alzata/capovolta: 10,0” (254 mm) x 14,4” (366 mm)

Portata
Rilevare un'imbarcazione di 30 piedi

M364C-USV - 3,2 nm (5,92 km)

M364C LR-USV - 4,26nm (7,89km)

Obiettivo NATO 2,3m x 2,3m @50%

M364C-USV - 0,95 nm (1,76 km)

M364C LR-USV - 1,26nm (2,34km)

Rilevare un bersaglio di dimensioni umane

M364C-USV - 0,39 nm (725 m)

M364C LR-USV - 0,52 nm (966 m)

Restrizioni all'esportazione

Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.