Migliorare la sicurezza marittima con il tracciamento video e l'integrazione radar

12 giugno 2025

Migliorare la sicurezza marittima con il tracciamento video e l'integrazione radar

Le termocamere FLIR Marine, dotate di funzionalità pan, tilt e zoom (PTZ), offrono una visuale a 360°, garantendo ai marinai un monitoraggio efficace dell'ambiente circostante.

Rimanere concentrati con la tecnologia FLIR Marine

I guardiani marittimi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e l'efficienza operativa delle imbarcazioni. Tuttavia, un operatore sovraccarico rischia di affaticarsi, distrarsi e ridurre la consapevolezza della situazione, mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza. FLIR Marine affronta questa sfida incorporando il tracciamento video e l'integrazione radar nei suoi sistemi avanzati, aiutando i marinai a rimanere concentrati e a ridurre il carico di lavoro.

Video tracking and radar integration


Tracciamento video: Automatizzare il monitoraggio del bersaglio

Le termocamere FLIR Marine, dotate di funzionalità pan, tilt e zoom (PTZ), offrono una visuale a 360°, assicurando ai marinai un monitoraggio efficace dell'ambiente circostante. Con un campo di inclinazione di ±90°, gli operatori possono effettuare una scansione dal ponte fino al punto più alto visibile nel cielo. Il controllo avviene senza problemi tramite un'unità di controllo FLIR Joystick o l'interfaccia touch di un chartplotter.

Tuttavia, orientare manualmente una termocamera per seguire bersagli in rapido movimento può essere una distrazione, soprattutto per le imbarcazioni che intervengono ad alta velocità, dove la consapevolezza della situazione è fondamentale. La funzione di tracciamento video di FLIR, disponibile nei modelli M400XR e M500, automatizza questo processo.

  • Gli operatori possono designare un bersaglio sullo schermo utilizzando un joystick JCU-4, un chartplotter o un'interfaccia MFD.
  • Viene visualizzato un riquadro di tracciamento che conferma che la telecamera ha agganciato l'oggetto.
  • La telecamera regola automaticamente la panoramica e l'inclinazione per seguire il bersaglio senza richiedere un input continuo.
  • Se l'oggetto si sposta oltre l'orizzonte o viene ostruito, il sistema tenta di riacquisirlo e avvisa l'operatore se il tracciamento viene perso.

Ma soprattutto, il Video Tracking funziona senza problemi tra i payload termici e quelli visibili a bassissima luminosità, consentendo agli operatori di cambiare visuale e livelli di zoom senza interrompere l'inseguimento. Questa capacità è preziosa per le imbarcazioni con equipaggio ridotto o per quelle che operano in ambienti difficili.


Chi trae vantaggio dal Video Tracking?

  • Yacht e navi passeggeri: Monitoraggio di tender e piccole imbarcazioni che si muovono tra la nave madre e la riva.
  • Ufficiali della pesca e della conservazione: Osservano attività sospette in modo sicuro e registrano prove video.
  • Agenzie di polizia marittima: Tenere le telecamere agganciate alle imbarcazioni sospette che tentano di fuggire o di gettare il contrabbando.
  • Vigili del fuoco marittimi: Mantenere una visuale fissa sulle scene di incendio nonostante il movimento delle imbarcazioni.
  • Lanciatori di piloti: Registrare i trasferimenti dei piloti da e verso la scaletta.
  • Rimorchiatori: Traccia automaticamente gli equipaggi che si occupano di chiatte di notte.


Integrazione radar: Collegamento delle telecamere ai sistemi di navigazione

I radar marini sono fondamentali per la navigazione e l'individuazione dei pericoli, in quanto forniscono una conoscenza in tempo reale di aiuti alla navigazione, imbarcazioni, condizioni meteorologiche e coste. Le termocamere FLIR serie M232, M300, M400 e M500 si integrano con i sistemi radar per ridurre ulteriormente il carico di lavoro dell'operatore.


Slew-to-Cue: acquisizione automatica del bersaglio

  • Le termocamere FLIR Marine rispondono agli AIS e ai Radar Tracked Targets (ARPA/MARPA) selezionati tramite MFD touchscreen, orientandosi automaticamente verso la posizione del bersaglio.
  • Il sistema traccia i bersagli in modo dinamico, eliminando la necessità di regolazioni manuali.
  • Precedentemente esclusivo per le applicazioni militari, il sistema slew-to-cue porta ora il tracciamento di precisione alle imbarcazioni commerciali e da diporto.

Le termocamere FLIR sono compatibili con i principali sistemi elettronici marini Garmin, Furuno, Raymarine e Simrad. L'integrazione del sistema varia, pertanto gli operatori devono verificare la compatibilità con il proprio fornitore di radar.

Inoltre, FLIR supporta la messaggistica NMEA0183 RSD e TTM, consentendo alle termocamere di:

  • Seguire le posizioni dei cursori radar o ECDIS, consentendo un rapido puntamento manuale.
  • Seguire automaticamente i bersagli designati dall'ARPA mentre si spostano.
  • Effettuarepanoramiche verso i waypoint in arrivo, assicurando che i punti critici della navigazione rimangano in vista.


Migliorare la sicurezza e l'efficienza con FLIR

Indipendentemente dal tipo di imbarcazione - yacht, nave commerciale, imbarcazione da pesca o rimorchiatore - rimanere all'erta è essenziale per prevenire le collisioni e navigare in sicurezza. La localizzazione automatica e l'integrazione radar di FLIR Marine semplificano il monitoraggio dell'imbarcazione, riducono la fatica e migliorano la consapevolezza della situazione.