FLIR LANCE LES CAMÉRAS M460 et M560 ÉQUIPÉES DE L'IA

FLIR LANCE LES CAMÉRAS M460 et M560 ÉQUIPÉES DE L'IA

Nouveaux systèmes phares de caméras maritimes multi-spectrales

mardi - 28 octobre 2025

Fareham, Royaume-Uni : FLIR, leader mondial des systèmes d'imagerie thermique marine hautes performances, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle série phare de systèmes de caméras maritimes multi-spectrales, les M460 et M560.

Les M460 et M560 sont des systèmes de caméras multi-spectrales d'élite alimentés par l'IA, spécialement conçus pour les applications marines professionnelles, qu'il s'agisse des premiers intervenants, des navires commerciaux ou des superyachts. Allant au-delà des caméras thermiques conventionnelles, les M460 et M560, sont des systèmes d'imagerie marine complets qui combinent un capteur thermique haute performance avec une caméra 4 K visible dans des conditions de faible luminosité, un télémètre laser 12 KM sans ITAR et un projecteur laser LED longue portée.

FLIR M460 et M560

Les nouvelles caméras FLIR M460 et M560 sont équipées de la technologie avancée du suivi de cibles FLIR AI, qui va bien au-delà des systèmes traditionnels. Grâce à un réseau neuronal intégré, les caméras surveillent attentivement les eaux libres et identifient et classent automatiquement les objets marines courants (comme les navires, les bouées et les personnes), pour faciliter leur interprétation. Une fois qu'un objet est sélectionné, la caméra suit intelligemment la cible grâce à un contrôle dynamique du panoramique et de l'inclinaison, tout en conservant sa précision même en cas de mer agitée, de voies navigables encombrées ou lors de manœuvres à grande vitesse.

Pour offrir des performances fiables dans toutes les conditions maritimes, les FLIR M460 et M560 sont équipées du premier système de stabilisation gyro à trois axes de l'industrie. Cette technologie avancée compense le tangage, le roulis et le lacet, garantissant des images fluides et exemptes de distractions ainsi qu'une qualité d'image exceptionnelle à longue distance. Elle améliore également la précision de l’acquisition de cibles alimentée par l’IA, même dans les conditions maritimes les plus difficiles.

« Avec le lancement des FLIR M460 et M560, nous établissons une nouvelle norme en matière de connaissance situationnelle maritime », a déclaré Grégoire Outters, directeur général de FLIR Marine. « En développant notre propre réseau neuronal d’IA spécifiquement pour l’environnement maritime et en l’intégrant dans ces caméras, nous avons transformé les M460 et M560 en outils essentiels pour le suivi des cibles, la réduction de la charge de travail de l’opérateur et la prise de décisions plus intelligentes lorsque cela est le plus important. Grâce à une stabilisation gyro avancée à trois axes et à de multiples capteurs optionnels, ces caméras donnent aux marins la confiance nécessaire pour naviguer dans n’importe quelle situation en mer. »

Suivi de cible par IA FLIR M560

Pour l'imagerie thermique, la M460 utilise une technologie infrarouge (IR) thermique capteur à ondes longues et haute sensibilité afin d'offrir la meilleure qualité d'image de sa catégorie, ainsi qu'un contraste, un filtrage spatial et une netteté d'image améliorés. Le capteur thermique de la M460 est équipé d'une lentille de zoom optique 5x pour la détection précoce des cibles éloignées.

La M560 utilise un capteur thermique IR à ondes moyennes haute sensibilité et une lentille zoom optique14x pour améliorer encore les capacités de détection, la qualité d'image et offrir des performances à longue portée avec une plage DRI supérieure de 49-percent à celle des autres caméras IR à ondes moyennes actuellement disponibles. Les deux caméras offrent la vision thermique en couleur (CTV), combinant les éléments visuels de la caméra visible pour améliorer et contextualiser la scène thermique. Avec CTV, les marques de navigation apparaissent dans leur couleurs rouge et vert naturels, tandis que les navires et les fonctionnalités du littoral sont plus faciles à identifier grâce à des superpositions de couleurs.

Les modèles M460 et le M560 disposent d'un projecteur laser à faisceau étroit intégré optionnel, pré-installé, avec la possibilité d'éclairer des objets jusqu'à 1 km de distance et d'améliorer les performances de la caméra 4 K. Chaque modèle est également disponible, avec ou sans télémètre laser sans ITAR pré-installé, conçu pour mesurer avec précision la distance de la cible à longue portée, même dans des conditions de visibilité difficiles. Les modèles dotés du télémètre offrent une portée effective allant jusqu'à 6,5 milles nautiques (12 km).

Les M460 et M560 seront exposées sur le stand FLIR du Bahia Mar Venue, Electronics Tent, stand n° 619, lors du Fort Lauderdale International Boat Show, du 29 octobre au 2 novembre 2025. Elles seront également exposées sur le stand FLIR, 08.729, lors du salon METSTRADE, du 18 au 20 novembre 2025 au RAI Amsterdam.

Les nouvelles caméras FLIR M460 et M560 sont disponibles auprès du réseau de revendeurs et distributeurs agréés de FLIR. Pour plus d'informations, contactez un expert produit FLIR.