USB-C Ladestation für Ocean Scout Pro Kameras.
Die optionale Ladestation bietet eine sichere, montierbare Lösung für die Aufbewahrung und das Aufladen der FLIR Ocean Scout Pro und Ocean Scout Pro II, so dass die Kamera immer mit Strom versorgt, zugänglich und einsatzbereit ist, wenn sie gebraucht wird. Sie wurde für die Schifffahrt entwickelt und unterstützt sowohl den alltäglichen Bootsbetrieb als auch zeitkritische Einsätze, indem sie schnellen Zugriff und ständige Bereitschaft gewährleistet, egal ob unterwegs, am Dock oder im Standby-Modus.
| Physisch | |
|---|---|
| Länge | 178 mm (7,0 Zoll) |
| Breite | 108 mm (4,25 Zoll) |
| Tiefe | 67 mm (2,65 Zoll) |
| Gewicht | 400 g (0,88 lb) |
| Strom | |
|---|---|
| Nominale Versorgungsspannung | 5 V dc über USB-C |
| Steckverbinder | |
|---|---|
| Steckverbinder |
|
USB-C-Kabel, AC/DC-Netzteil und Befestigungsschrauben nicht enthalten.
| 1 | Ladestation USB-C Dock |
| 2 | Schnellstartanleitung (nicht abgebildet) |