Die FLIR Ocean Scout Pro II ist ein Wärmebild-Monokular mit großer Reichweite und wurde speziell für den Einsatz von Behörden sowie Such- und Rettungsteams entwickelt.
Der Ocean Scout Pro II bietet Polizeibeamten und Ersthelfern auf See eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, bei Nachteinsätzen und schlechten Sichtverhältnissen die Lage im Blick zu behalten. Verwenden Sie es zur Unterstützung von Patrouillen, zur Identifizierung von Navigationshilfen und zur schnellen Lokalisierung von Personen im Wasser während aktiver Einsatzsituationen. Das fortschrittliche FLIR-Wärmebildsystem hilft der Besatzung, Personen, Schiffe und Gefahren zu erkennen, wenn die Sicht durch Dunkelheit, Wetter, Rauch oder Blendung beeinträchtigt ist.
Der Ocean Scout Pro II wurde für Einsätze unter hoher Belastung entwickelt und verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche und ergonomische Bedienelemente, die es den Einsatzkräften ermöglichen, ständigen Sichtkontakt mit den Zielen zu halten, ohne durch komplexe Menüs navigieren zu müssen. Die fortschrittliche Bildverarbeitung verbessert den Kontrast und die Sichtbarkeit des Ziels und stellt sicher, dass bei zeitkritischen Durchsetzungs- und Rettungsaktionen keine Person, kein Schiff und keine Gefahr für die Schifffahrt übersehen wird.
Wir haben Ocean Scout Pro II in Zusammenarbeit mit Experten für öffentliche Sicherheit entwickelt. Er ist für den Einsatz in rauen Meeresumgebungen konzipiert, schnell einsatzbereit und erfüllt die Anforderungen von Strafverfolgungsbehörden, Küstenwache sowie Such- und Rettungsteams. Dank der intuitiven Ein-Finger-Bedienung und der optimierten Benutzeroberfläche können sich die Bediener während des Einsatzes auf wichtige Ziele konzentrieren. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden ist der Ocean Scout Pro II einsatzbereit, wenn die Bedingungen es erfordern.
| Allgemein | |
|---|---|
| Sichtfeld (FOV) | 18° |
| Brennweite | 35 mm |
| F-Zahl | F/ 1,0 |
| Fokus | Manueller Fokus |
| Erkennungsbereich | 1000 m (1100 Yards) |
| Mindestfokusabstand | 2 m (6 Fuß 7 Zoll) |
| Bildwiederholfrequenz | 30 Hz |
| Display-Bildfrequenz | 60 Hz |
| Spektralbereich | 7,5 μm bis 13,5 μm |
| Pixelabstand | 17 μm |
| Thermische Empfindlichkeit, NETD | <38 mK bei 30 °C (86 °F) |
| Detektorauflösung | 640 × 480, VOx-Mikrobolometer |
| Bildverarbeitung | FLIR-eigenes Digital Detail Enhancement™ |
| Farbe (Gehäuse) | Silber/Schwarz |
| Drop Rating | 2 m (6 Fuß 7 Zoll) |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Benutzeroberfläche | |
|---|---|
| Zoom | 2-, 4-, 6- und 8-fach |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Sepia, Heat |
| Funk und WLAN deaktivieren | Physischer Ein-/Aus-Schalter |
| Bilddarstellung | |
|---|---|
| Integriertes Display | XGA 1024 × 768 |
| Video | XGA 1024 × 768 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkulaufzeit | Bis zu 6 Stunden |
| Akkutyp | Interner Li-Ionen-Akku |
| Ladedauer | In 2 Stunden bei 80 % |
| Physikalische Kenndaten | |
|---|---|
| Größe (L x B x H) | 21,2 × 6,4 × 6,4 cm (8,33 × 2,51 × 2,51 Zoll) |
| Gewicht (inkl. Batterie) | 660 g (1,455 lbs) |
| Stativbefestigung | UNC ¼"-20 |
| Bildspeicherung | |
|---|---|
| Medien-Galerie | Scout Pro App (nur iOS) |
| Speichermedien | Integrierter Blitz |
| Bildspeicherkapazität | >1.000 |
| Bildspeichermodus | IR |
| Dateiformate | Standard JPEG |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video | MPEG4 AVC (ITU-T H.264) |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Video-Streaming | Ja |
| Nicht radiometrisches IR-Video-Streaming | WLAN/RTSP (MPEG4 AVC (ITU-T H.264)) |
| USB-Streaming | UVC (YUV422 ohne Overlay) |
| Kabellose Konnektivität | |
|---|---|
| Bluetooth | BLE |
| Streaming | WLAN |
Jedes Ocean Scout Pro II-Kamerasystem umfasst:
| 1 | Ocean Scout Pro II Wärmebild-Monokular |
| 2 | Taktische Aufbewahrungstasche mit MOLLE-Gurtband |
| 3 | Marinegelbe Nylon-Handgelenkschlaufe |
| 4 | USB-C auf USB-A Daten- und Ladekabel |
| 5 | Runde Gummi-Augenmuschel |
| 6 | Ovale Gummi-Augenmuschel |
| 7 | Schnellstartanleitung (nicht abgebildet) |
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.