FLIR Ocean Scout Pro

FLIR Ocean Scout Pro ist ein Wärmebild-Monokular und wurde speziell für den maritimen Bereich und zur Verbesserung des Situationsbewusstseins auf dem Wasser entwickelt.

2.676,31 €

Modell: FLIR Ocean Scout Pro

SKU: 15002-0202

Tragbare FLIR Vision

Verwenden Sie das Ocean Scout Pro, um nachts sicher zu navigieren, Navigationshilfen zu identifizieren und Personen im Wasser zu finden. Die Ocean Scout Pro verfügt über ein breites 32°-Sichtfeld, ermöglicht eine schnelle Abtastung von Bereichen und die Erkennung von menschlichen Wärmesignaturen in einer Entfernung von bis zu 500 Metern. Die Bedienung der Ocean Scout Pro ist einfach.

Die optimierte Benutzeroberfläche und die ergonomischen Bedienelemente gewährleistet die kontinuierliche Fokussierung auf beobachtete Ziele, Personen oder Szenarios, ohne dass Menüs und Einstellungen im Weg sind. Die fortschrittlichen Bildoptimierungen verbessern die Erkennung von Menschen und Navigationshilfen, so dass Sie nie ein Ziel verpassen.

Sehen Sie mehr, navigieren Sie sicher

Sehen Sie mehr, navigieren Sie sicher

Bleiben Sie länger auf dem Wasser und navigieren Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicher mit tragbaren Wärmebildkameras. Die Ocean Scout Pro bietet Bootsfahrern ein breites 32°-Sichtfeld, das für die Beobachtung auf dem Wasser optimiert ist. Erkennen Sie Hindernisse und Navigationshilfen in völliger Dunkelheit und navigieren Sie sicher. Sollte ein Passagier oder ein Haustier über Bord gehen, können Sie sie mit Hilfe der FLIR Bildverbesserungstechnologie bis zu 500 Meter weit im Wasser orten.

FLIR Ocean Scout Pro - Spezifikationen & Ressourcen

Allgemein
Sichtfeld (FoV)

32°

Brennweite

19 mm

F-Zahl

F/ 1,0

Fokus

Festfokus

Erkennungsbereich für Menschen

500 m (540 Yard)

Mindestfokusabstand

4 m (13 Fuß)

Bildwiederholfrequenz

30 Hz

Display-Bildfrequenz

60 Hz

Spektralbereich

7,5 μm bis 13,5 μm

Pixelabstand

17 μm

Thermische Empfindlichkeit, NETD

<38 mK bei 30 °C (86 °F)

Detektorauflösung

640 × 480, VOx-Mikrobolometer

Bildverarbeitung

FLIR-eigenes Digital Detail Enhancement™

Farbe (Gehäuse)

Silber/Schwarz

Drop Rating

2 m (6 Fuß 7 Zoll)

IP-Schutzart

IP67

Benutzeroberfläche
Zoom

2-, 4-, 6- und 8-fach

Farbpaletten

White Hot, Black Hot, Sepia, Heat

Funk und WLAN deaktivieren

Physischer Ein-/Aus-Schalter

Bilddarstellung
Integriertes Display

XGA 1024 × 768

Video

XGA 1024 × 768

Stromversorgung
Akkulaufzeit

Bis zu 6 Stunden

Akkutyp

Interner Li-Ionen-Akku

Ladedauer

In 2 Stunden bei 80 %

Physikalische Kenndaten
Abmessungen (L x B x H)

19,2 cm × 6,4 cm × 6,4 cm (7,5 in × 2,5 in × 2,5 in)

Gewicht (inkl. Akku)

498 g (1 lb 2 oz)

Stativbefestigung

UNC ¼”-20

Bildspeicherung
Medien-Galerie

Scout Pro App (nur iOS)

Speichermedien

Integrierter Blitz

Bildspeicherkapazität

>1.000

Bildspeichermodus

IR

Dateiformate

Standard JPEG

Videoaufzeichnung

Ja

Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video

MPEG4 AVC (ITU-T H.264)

Speicherkapazität

16 GB

Video-Streaming

Ja

Nicht radiometrisches IR-Video-Streaming

WLAN/RTSP (MPEG4 AVC (ITU-T H.264))

USB-Streaming

UVC (YUV422 ohne Overlay)

Kabellose Konnektivität
Bluetooth

BLE

Streaming

WLAN

What's in the box illustration
Lieferumfang

Jedes FLIR Ocean Scout Pro-Kamerasystem umfasst:

1

Ocean Scout Pro Wärmebild-Monokular

2

Taktische Aufbewahrungstasche mit MOLLE-Gurtband

3

Marinegelbe Nylon-Handgelenkschlaufe

4

USB-C auf USB-A Daten- und Ladekabel

5

Runde Gummi-Augenmuschel

6

Ovale Gummi-Augenmuschel

7

Schnellstartanleitung (nicht abgebildet)


Exportbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Produkte, die je nach Spezifikationen des Endprodukts den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Abschnitt 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Abschnitt 730-774) unterliegen können. Rechtsprechung und Klassifizierung teilen wir auf Anfrage mit.