Nouvelle génération d'appareils portatifs de thermographie marine.
lundi - 10 février 2025
Hudson, NH: FLIR, leader mondial des systèmes d'imagerie thermique marine haute performance, a annoncé aujourd'hui la nouvelle génération de monoculaires thermiques marins - le FLIR Ocean Scout Pro. Conçu pour les professionnels de la sécurité publique et pour offrir une meilleure connaissance de la situation aux marins professionnels et de loisir, l'Ocean Scout Pro est intuitif et facile à utiliser et est disponible à un prix qui en fait un complément accessible et bénéfique au kit d'équipement de sécurité de n'importe quel marin.
Conçu autour d'un détecteur thermique avancé de 640 x 480, le design intuitif de l'Ocean Scout Pro offre une portée de détection étendue de 500 mètres et un champ de vision de 32 degrés. L'interface utilisateur simplifiée garantit une visibilité de l'image en direct et une concentration continue sur les cibles, les personnes ou les scènes observées, sans obstruction ni confusion avec les menus et les paramètres. Équipée de deux œilletons inclus pour un ajustement optimal et la prévention de la pollution lumineuse, elle est dotée d'un bouton de commande à simple pression pour le zoom, le mode, la luminosité et la mise en veille, et l'application sans fil qui l'accompagne pour la gestion de la galerie, des images et des vidéos permet un transfert de fichiers sans fil simple. Robuste et fiable de par sa conception, l'Ocean Scout Pro peut résister aux conditions les plus extrêmes, avec une chute de 2 mètres et un indice de protection IP67, et il est couvert par une garantie de cinq ans, la meilleure de l'industrie. La batterie dure six heures d'utilisation avec une seule charge et comprend un connecteur USB Type-C et des options de chargement de la banque d'alimentation. L'extérieur élégant et épuré rend l'Ocean Scout Pro adapté à la poche. Il est livré dans une pochette compacte et polyvalente avec une fermeture à glissière en diagonale et la couture sur le devant facilite l'entrée et la sortie de l'Ocean Scout Pro d'une seule main. L'étui est également doté d'un système de transport Molle standardisé, léger et modulaire.
L'Ocean Scout Pro offre quatre palettes de couleurs vidéo pour une visualisation optimale dans des conditions changeantes. La palette White hot affiche les objets chauds en blanc et les objets froids en noir. La palette opposée Black hot offre une image plus réaliste avec des objets plus chauds comme les bouées et la chaleur du corps humain affichés en noir. La palette Sépia applique une teinte chaude et dorée pour réduire la fatigue visuelle et mentale lors de longues périodes de visualisation. La palette Chaleur est utilisée pour détecter rapidement la chaleur corporelle. En mettant en évidence les 10 % les plus chauds d'une scène dans un mélange d'oranges et de jaunes vibrants, la palette Heat est la mieux adaptée pour localiser les personnes et les animaux dans l'eau.
"Nos décennies de R&D et d'innovation dans le domaine de l'imagerie thermique ont abouti au développement de l'Ocean Scout Pro, robuste, efficace et accessible ", a déclaré Grégoire Outters, directeur général de FLIR Maritime. "Que vous soyez un marin professionnel ou de loisir, la capacité à voir une personne dans l'eau, même dans des situations de pénombre, peut faire la différence entre la vie et la mort. La véritable innovation consiste à intégrer cette technologie intuitive et riche en fonctionnalités dans un produit à un prix attractif que tous les plaisanciers et les agents chargés de l'application des lois maritimes devraient avoir à bord."
Le FLIR Ocean Scout Pro est disponible auprès du réseau de revendeurs et de détaillants agréés de FLIR.