La nouvelle caméra thermique marine portable est conçue pour les opérations maritimes à longue distance
mercredi - 15 avril 2026
Fareham, Royaume-Uni - FLIR Marine, société de Teledyne Technologies, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Ocean Scout Pro II, une caméra monoculaire thermique de poche de nouvelle génération conçu pour les marins professionnels et les autorités maritimes qui ont besoin d'une détection fiable à longue portée et d'une identification claire des cibles dans des conditions de faible visibilité.
S'appuyant sur la base de l'Ocean Scout Pro, la FLIR Ocean Scout Pro II présente de nouvelles optiques, optimisées pour les opérations de surveillance et de recherche axées sur la distance. Doté d'un objectif à mise au point manuelle de 35 mm et d'un champ de vision de 18 degrés, elle permet de détecter les signatures thermiques humaines à des distances allant jusqu'à 1 000 mètres, ce qui permet une prise de conscience plus rapide et une meilleure prise de décision lors des patrouilles en mer, des missions coordonnées de recherche et de sauvetage, et des opérations nocturnes.
"Les professionnels de la marine et les forces de l'ordre ont besoin d'outils qui fonctionnent instantanément et de manière fiable lorsque la visibilité est limitée et que le temps est compté", a déclaré Michelle Hildyard, vice-présidente des opérations chez FLIR Marine. L'Ocean Scout Pro II a été développée en étroite collaboration avec des professionnels de la sécurité publique et maritime pour offrir des performances à longue portée sans complexité supplémentaire, ce qui permet aux utilisateurs de rester concentrés sur la situation en cours."
Optimisée pour les opérations maritimes à longue portée
L'Ocean Scout Pro II est conçu pour les utilisateurs qui privilégient l'observation délibérée et la portée étendue plutôt que le balayage de zones étendues. Le champ de vision plus étroit et la mise au point manuelle permettent aux opérateurs d'affiner et de confirmer rapidement les cibles éloignées. Les technologies avancées d'amélioration des images thermiques de FLIR aident à révéler les cibles à faible contraste dans les environnements maritimes complexes, permettant une détection fiable des personnes, des navires et des dangers dans l'obscurité totale.
Conçu pour une utilisation professionnelle, Ocean Scout Pro II est conforme à la norme IP67. La batterie intégrée du monoculaire offre jusqu'à six heures de fonctionnement continu, et ses commandes ergonomiques à cinq boutons sont adaptées aux gants. Le flux d'images et de vidéos sans fil via l'application mobile FLIR Responder facilite la collecte de preuves et simplifie le stockage et la collecte d'images.
Ocean Scout Pro II bénéficie d'une garantie limitée de cinq ans et est disponible dès maintenant auprès des revendeurs FLIR Marine et des distributeurs agréés du monde entier.