Marine Thermal Handheld der nächsten Generation.
Montag - 10 Februar 2025
Hudson, NH: FLIR, der weltweit führende Anbieter von Hochleistungs-Wärmebildsystemen für die Schifffahrt, hat heute die nächste Generation von Wärmebildmonokularen für die Schifffahrt angekündigt - den FLIR Ocean Scout Pro. Das Ocean Scout Pro wurde für Fachleute im Bereich der öffentlichen Sicherheit und zur Verbesserung des Situationsbewusstseins von Berufs- und Freizeitseglern entwickelt. Es ist intuitiv und einfach zu bedienen und zu einem Preis erhältlich, der es zu einer erschwinglichen und nützlichen Ergänzung der Sicherheitsausrüstung eines jeden Seglers macht.
Das intuitive Design des Ocean Scout Pro basiert auf einem fortschrittlichen 640 x 480-Wärmedetektor und bietet einen erweiterten Erfassungsbereich von 500 Metern sowie ein 32-Grad-Sichtfeldobjektiv. Die übersichtliche Benutzeroberfläche sorgt für Live-Bild-Sichtbarkeit und kontinuierliche Fokussierung auf beobachtete Ziele, Personen oder Szenen, ohne dass Menüs und Einstellungen im Weg sind. Die Kamera ist mit zwei Augenmuscheln ausgestattet, die für einen optimalen Sitz und zur Vermeidung von Lichtverschmutzung sorgen, und verfügt über eine One-Touch-Bedienung für Zoom, Modus, Helligkeit und Standby. Die zugehörige Wireless-App für die Galerie-, Bild- und Videoverwaltung ermöglicht eine einfache drahtlose Dateiübertragung. Die Ocean Scout Pro ist robust und zuverlässig konstruiert und hält selbst den extremsten Bedingungen stand. Sie ist sturzsicher aus 2 Metern Höhe und nach IP67 zertifiziert und verfügt über eine branchenführende fünfjährige Garantie. Der Akku hält mit einer einzigen Ladung sechs Stunden lang und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss und Powerbank-Ladeoptionen. Das schlanke und saubere Äußere macht den Ocean Scout Pro taschenfreundlich. Er wird in einer kompakten und vielseitigen Tasche mit einem diagonalen Reißverschluss geliefert und die Naht auf der Vorderseite macht es einfach, den Ocean Scout Pro mit einer Hand hinein- und herauszunehmen. Die Tasche verfügt außerdem über ein standardisiertes leichtes und modulares Molle-Tragesystem.
Der Ocean Scout Pro bietet vier Videofarbpaletten für optimale Sicht bei wechselnden Bedingungen. Die White-Hot-Palette zeigt wärmere Objekte in Weiß und kühlere Objekte in Schwarz an. Die gegenüberliegende Black hot-Palette bietet ein naturgetreueres Bild mit wärmeren Objekten wie Bojen und menschlicher Körperwärme in Schwarz. Die Sepia-Palette sorgt für einen warmen, goldenen Farbton, der die Augen und den Geist bei längerer Betrachtung weniger ermüdet. Die Wärme-Palette dient der schnellen Erkennung von Körperwärme. Sie hebt die wärmsten 10 Prozent einer Szene in einer Mischung aus leuchtenden Orange- und Gelbtönen hervor und eignet sich am besten zum Auffinden von Personen und Haustieren im Wasser.
"Unsere jahrzehntelange Forschung und Entwicklung sowie unsere bahnbrechenden Innovationen im Bereich der Wärmebildtechnik haben zur Entwicklung der robusten, effektiven und leicht zu bedienenden Ocean Scout Pro geführt", so Grégoire Outters, General Manager von FLIR Maritime. "Ob Sie nun Berufs- oder Freizeitsegler sind, die Fähigkeit, eine Person im Wasser zu sehen, kann selbst in Situationen ohne Licht über Leben und Tod entscheiden. Die wahre Innovation besteht darin, diese intuitive und funktionsreiche Technologie in ein Produkt zu einem attraktiven Preis zu integrieren, das jeder Bootsfahrer und jeder Polizeibeamte auf See an Bord haben sollte."
Der FLIR Ocean Scout Pro ist über das Netz der autorisierten FLIR Händler und Einzelhändler erhältlich