FLIR bringt JCU-4 auf den Markt

FLIR bringt JCU-4 auf den Markt

Premium Joystick-Steuerung für Marine-Wärmebildkameras.

Dienstag - 18 März 2025

FLIR, der weltweit führende Anbieter von Hochleistungs-Wärmebildsystemen für die Schifffahrt, hat heute die Einführung der neuen FLIR JCU-4-Fernbedienung bekannt gegeben, die eine präzise Kamerasteuerung und eine gehobene, jedoch vereinfachte Benutzerfreundlichkeit bietet.

FLIR JCU-4

Die Fernbedienung FLIR JCU-4 wurde für FLIR Marinekameras entwickelt und ist mit den Serien M232, M300, M400/M400XR und M500 sowie mit älteren Modellen kompatibel. Sie bietet Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen sowie die Steuerung aller weiteren Kamerafunktionen über ein ergonomisches Tastenfeld und eine reaktionsschnelle Joystick-Steuerung.

FLIR JCU-4 with Marine Display and FLIR M364C

Die JCU-4 wurde von Seeleuten für Seeleute entwickelt und ist ein sinnvolles Upgrade für alle, die aktiv mit Thermotechnologie navigieren und eine zuverlässige und intuitive Steuerung ihrer FLIR Kamera benötigen. Der robuste, flache Drei-Achsen-Joystick ist mit einem 2,9-Zoll-Farb-LCD und einem Tastenfeld ausgestattet, um die Kamerabedienung zu vereinfachen und einen einfachen Zugriff auf die Joystick-Einrichtungsmenüs zu ermöglichen. Ein dimmbares Farb-LCD und ein hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld sorgen dafür, dass die Sicht des Bedieners bei nächtlichen Einsätzen erhalten bleibt. Die JCU-4 lässt sich dank der intuitiven Kopplung zwischen FLIR Schiffskameras und Schiffsmonitoren oder Kartenplottern leicht konfigurieren. Drei benutzerdefinierte Tasten können für den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten benutzerdefinierten Kamerafunktionen vorprogrammiert werden.

Die FLIR JCU-4 ist zum Preis von 1.699 US-Dollar erhältlich. Besuchen Sie die JCU-4-Produktseite, um mehr zu erfahren.