FLIR stellt die Ocean Scout Pro II vor - ein Wärmebild-Monokular für den Einsatz von Behörden sowie Such- und Rettungsteams

FLIR stellt die Ocean Scout Pro II vor - ein Wärmebild-Monokular für den Einsatz von Behörden sowie Such- und Rettungsteams

Neue tragbare Wärmebildkamera für den maritimen Einsatz ermöglicht zuverlässige Detektion auf große Entfernungen

Mittwoch - 15 April 2026

Fareham, Großbritannien - FLIR Marine, ein Unternehmen von Teledyne Technologies, gibt heute die Markteinführung der Ocean Scout Pro II bekannt. Ein tragbares Wärmebild-Monokular der nächsten Generation, das für die Berufsschiffahrt sowie für den Einsatz von Behörden sowie Such- und Rettungsteamsauf See entwickelt wurde, die eine zuverlässige Detektion auf große Entfernungen und eine eindeutige Zielidentifizierung bei schlechten Sichtverhältnissen benötigen.

Aufbauend auf der ausgezeichneten Ocean Scout Pro‑Plattform präsentiert FLIR Ocean Scout Pro II eine neue Optik, die für die Überwachung und Suche auf Distanz optimiert wurde. Ausgestattet mit einem manuell fokussierbaren 35‑mm‑Objektiv und einem Sichtfeld von 18° ermöglicht das neue Wärmebild‑Monokular die Erkennung menschlicher Wärmesignaturen in Entfernungen von bis zu 1.000 Metern. Dadurch wird eine frühzeitigere Lageerkennung sowie eine verbesserte Entscheidungsfindung bei Offshore‑Patrouillen, koordinierten Such‑ und Rettungseinsätzen sowie bei nächtlichen Operationen gewährleistet.

Ocean Scout Pro II

„Marine‑ und Strafverfolgungsbehörden benötigen Werkzeuge, die bei eingeschränkter Sicht und unter Zeitdruck sofort und zuverlässig funktionieren“, sagte Michelle Hildyard, Vice President Operations bei FLIR Marine. „Die Ocean Scout Pro II wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachkräften aus dem Bereich öffentliche Sicherheit und dem maritimen Umfeld entwickelt, um eine leistungsstarke Detektion über große Entfernungen ohne zusätzliche Komplexität zu ermöglichen – damit sich Anwender voll und ganz auf die jeweilige Situation konzentrieren können.“

Optimiert für Einsätze auf See mit großer Reichweite

Ocean Scout Pro II wurde für Einsatzkräfte entwickelt, die eine gezielte Beobachtung und eine größere Reichweite dem großflächigen Scannen vorziehen. Das schmalere Sichtfeld und die manuelle Fokussierung ermöglichen es den Einsatzkräften, weit entfernte Ziele schnell scharf zu stellen und zu verifizieren. Die fortschrittlichen Wärmebild‑Optimierungstechnologien von FLIR machen auch kontrastarme Ziele bei anspruchsvollen Bedingungen auf See sichtbar und gewährleisten eine zuverlässige Erkennung von Personen, Wasserfahrzeugen und Gefahren – selbst bei völliger Dunkelheit.

OceanScout Pro thermal screenshot of sport fishing boat

Das Ocean Scout Pro II wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und ist gemäß Schutzklasse IP67 staub- und wasserdicht. Der integrierte Akku des Wärmebild-Monokulars ermöglicht einen Dauerbetrieb bis zu sechs Stunden und die ergonomisch angeordneten Fünf‑Tasten‑Bedienelemente sind auch mit Handschuhen sicher zu bedienen. Das drahtlose Bild- und Videostreaming über die FLIR Responder Mobile App unterstützt die Beweissammlung und vereinfacht die Speicherung und den Abruf von Dateien.

Die Ocean Scout Pro II wird mit einer eingeschränkten fünfjährigen Garantie ausgeliefert und ist ab sofort über FLIR‑Marine‑Händler sowie autorisierte Vertriebspartner weltweit erhältlich.

Entdecken Sie Ocean Scout Pro II