Nuovi sistemi di telecamere marittime multispettrali top di gamma
martedì - 28 ottobre 2025
Fareham, Regno Unito: FLIR, leader mondiale nei sistemi di imaging termico marino ad alte prestazioni, ha annunciato oggi il debutto della sua nuova serie di sistemi di telecamere marittime multispettrali top di gamma, la M460 e la M560.
I modelli M460 e M560 sono sistemi di telecamere multispettrali di altissima fascia che adoperano l'intelligenza artificiale, progettati specificamente per applicazioni marine professionali che spaziano dal primo soccorso alle imbarcazioni commerciali e ai superyacht. Facendo un ulteriore passo avanti rispetto alle telecamere termiche convenzionali, la M460 e la M560 sono sistemi completi di imaging marino che combinano un sensore termico ad alte prestazioni con una telecamera visibile 4K a bassa luminosità, un telemetro laser con una portata di 12 km esente da ITAR e un proiettore laser LED a lungo raggio.
Le nuove termocamere FLIR M460 e M560 impiegano l’avanzata tecnologia FLIR AI Target Tracking per il tracciamento dei bersagli, che va ben oltre i sistemi tradizionali. Utilizzando una rete neurale di bordo, le telecamere tengono d'occhio il mare aperto e identificano e classificano automaticamente oggetti marini comuni, come imbarcazioni, boe e persone, per una facile interpretazione. Una volta selezionato un oggetto, la telecamera traccia intelligentemente il bersaglio con il controllo dinamico di inclinazione e rotazione, mantenendo la precisione anche con mare agitato, in specchi d'acqua affollati o durante le manovre ad alta velocità.
Per garantire prestazioni affidabili in qualsiasi condizione del mare, la M460 e la M560 di FLIR sono dotate del primo sistema di stabilizzazione giroscopica a tre assi del settore. Questa tecnologia avanzata compensa beccheggio, rollio e imbardata, garantendo immagini fluide e senza disturbi e un'eccezionale qualità dell'immagine a lungo raggio. Migliora inoltre la precisione dell'acquisizione del bersaglio grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, anche nelle condizioni marine più difficili.
"Con il lancio delle FLIR M460 e M560, intendiamo stabilire un nuovo standard per la percezione di ciò che ti circonda in ambito marittimo", ha dichiarato Grégoire Outters, General Manager di FLIR Marine. "Sviluppando la nostra rete neurale di intelligenza artificiale specificamente per l'ambiente marittimo e integrandola in queste telecamere, abbiamo trasformato le M460 e M560 in strumenti essenziali per il tracciamento dei bersagli, la riduzione del carico di lavoro dell'operatore e la possibilità di prendere decisioni più informate ed efficaci in momenti cruciali. Grazie all'avanzato sistema di stabilizzazione giroscopica a tre assi e alle molteplici opzioni di carico utile, queste telecamere offrono ai naviganti la sicurezza di poter affrontare qualsiasi situazione in acqua.”
Per l'imaging termico, la M460 utilizza un sensore termico a infrarossi (IR) ad alta sensibilità e onde lunghe per offrire la migliore qualità dell'immagine della categoria, insieme a un contrasto affinato, filtraggio spaziale e una maggiore nitidezza dell'immagine. Il sensore termico della M460 è dotato di una lente con zoom ottico 5x per il rilevamento precoce di bersagli distanti.
La M560 utilizza un sensore termico IR a onde medie ad alta sensibilità e un obiettivo con zoom ottico 14x per migliorare ulteriormente le capacità di rilevamento, la qualità dell'immagine e offrire prestazioni a lungo raggio con una portata DRI superiore del 49% rispetto alle altre telecamere IR a onde medie attualmente disponibili. Entrambe le telecamere offrono la visione termica a colori (CTV), combinando gli elementi visivi a colori rilevati dalla telecamera a luce visibile per chiarire e arricchire il contesto della scena termica. Con la CTV, i segnali di navigazione appaiono in rosso e in verde come dal vivo, mentre le imbarcazioni e le caratteristiche della costa sono più facili da identificare con sovrapposizioni di colore.
I modelli M460 e M560 sono dotati di un proiettore laser a fascio stretto integrato, opzionale e preinstallato, in grado di illuminare oggetti fino a 1 km di distanza e di potenziare le prestazioni della telecamera 4K. Ogni modello è disponibile con o senza telemetro laser preinstallato, non soggetto a ITAR, progettato per misurare con precisione la distanza di bersagli a lungo raggio e in condizioni di visibilità non ottimali. I modelli con telemetro offrono una portata effettiva fino a 6,5 miglia nautiche (12 km).
I modelli M460 e M560 saranno in esposizione presso lo stand FLIR al Bahia Mar Venue, Electronics Tent, stand n. 619 durante il Fort Lauderdale International Boat Show, dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Saranno inoltre in esposizione allo stand FLIR 08.729 durante il METSTRADE, al RAI di Amsterdam, dal 18 al 20 novembre 2025.
Le nuove telecamere FLIR M460 e M560 sono disponibili tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati FLIR. Per maggiori informazioni, contatta un esperto di prodotti FLIR.