Die Kameras der Serien FLIR M300 M400 und M500 Serie unterstützen einen digitalen HD-SDI-Videoausgang und bieten eine hohe Auflösung, geringe Latenz und eine hohe Signalintegrität - ideal für Überwachungs- und Broadcast-Anwendungen.
HD-SDI ist ein standardisiertes Format, das mit professionellen Displays, Rekordern und Switches kompatibel ist. Ein HD-SDI-Kabel (1 m / 3,3 ft) ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Kabeloptionen sind erhältlich:
184,45 €
160,65 €
255,85 €
154,70 €
315,35 €