Ethernet-Kabel

Standard-RJ45-Ethernet-Kabel zur Verwendung mit Kameras der MD-Serie und Geräten von Drittanbietern wie Switches, NVRs und Computern.

Produkt-Optionen
Ethernet-Kabel

Ethernet-Kabel-Optionen

Die Ethernet-Kabel sind doppelt geschirmt für Signalintegrität, LSZH-ummantelt für Brandsicherheit, vor Ort installierbar und in der Länge anpassbar. Sie sind nicht wasserdicht - daher nur für geschützte Installationen zu verwenden.

Ethernet-Kabel – ca. 7,6 m (25 ft)

SKU: 308-0163-25
Ethernet-Kabel – ca. 7,6 m (25 ft)

124,95 €

Ethernet-Kabel – ca. 15,2 m (50 ft)

SKU: 308-0163-50
Ethernet-Kabel – ca. 15,2 m (50 ft)

119,00 €

Ethernet-Kabel – ca. 22,9 m (75 ft)

SKU: 308-0163-75
Ethernet-Kabel – ca. 22,9 m (75 ft)

458,15 €

Ethernet-Kabel – ca. 30,5 m (100 ft)

SKU: 308-0163-100
Ethernet-Kabel – ca. 30,5 m (100 ft)

 

Wasserdichter RJ45-Ethernet-Verbinder

SKU: 4115028
Wasserdichter RJ45-Ethernet-Verbinder

20,23 €