Analoge Composite-Videokabel

Die Kameras der FLIR M300-, M400- und M500-Serien unterstützen einen standardmäßigen analogen Composite-Videoausgang, der mit älteren Kartenplottern, Monitoren und Systemen kompatibel ist, die einen analogen Eingang benötigen.

Produkt-Optionen
Analoge Composite-Videokabel

Videokabel-Optionen

M300-Serie: Analoges Video ist im Spannungskabel der Kamera integriert. Verwenden Sie den mitgelieferten BNC-Stecker, um auf das Signal zuzugreifen.

M400- und M500-Serie: Diese Modelle verwenden einen dedizierten Multipin-Anschluss für den analogen Videoausgang und den seriellen NMEA0183-Dateneingang. Ein Kabel (1 m / 3,3 ft) ist im Lieferumfang enthalten. Verlängerungskabel sind verfügbar.

AV- und serielles Datenkabel, gerade, LSZH, 100 ft

SKU: 308-0255-30-00
AV- und serielles Datenkabel, gerade, LSZH, 100 ft

624,75 €

AV- und serielles Datenkabel, abgewinkelt, 3,3 ft

SKU: 308-0265-01-00
AV- und serielles Datenkabel, abgewinkelt, 3,3 ft

83,30 €

AV- und serielles Datenkabel, abgewinkelt, LSZH, 100 ft

SKU: 308-0256-30-00
AV- und serielles Datenkabel, abgewinkelt, LSZH, 100 ft

743,75 €