La telecamera FLIR MTMS (sistema di monitoraggio termico marino) controlla la strumentazione critica sulla tua imbarcazione, tra cui motori, collettori di scarico e cuscinetti dell'albero per individuare eventuali problemi prima che tu rimanga bloccato in acqua.
Il sistema di monitoraggio termico MTMS di FLIR monitora le apparecchiature critiche della tua imbarcazione tra cui motori, collettori di scarico e cuscinetti dell'albero per individuare eventuali problemi prima che tu rimanga bloccato in acqua. Il sistema MTMS si integra con il chartplotter per inviare avvisi acustici e visivi quando la temperatura delle parti della macchina supera le soglie preconfigurate.
Unendo le immagini visibili e termiche, la tecnologia MSX® di FLIR garantisce che le immagini dell'MTMS siano più facili da comprendere rispetto alle sole immagini termiche.
Tutti i sistemi FLIR MTMS vengono forniti con una staffa di raffreddamento e un iniettore PoE DC, oltre a un cavo da RayNet a RJ45 e un cavo da M12X a RJ45. Scegli la staffa di montaggio a giunto a sfera singola (70.375 R) o la staffa di montaggio a giunto a sfera doppia (261-2319-00) per completare la tua installazione.
1.579,90 €
Si integra direttamente con i chartplotter Raymarine e Garmin o con il tuo PC
Imposta allarmi acustici e visivi per monitorare le temperature troppo elevate
La tecnologia MSX consente il monitoraggio ambientale visivo e termico simultaneo
| Dati di imaging e ottici | |
|---|---|
| Risoluzione IR | 80 × 60 pixel |
| Sensibilità termica/NETD | < 0,10 °C a +30 °C (+86 °F) / 100 mK |
| Campo visivo (FOV) | 48° × 37° |
| Messa a fuoco | Fisso |
| Dati del rilevatore | |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | Matrice del piano focale (FPA), microbolometro non raffreddato |
| Banda spettrale | 7.5–13 μm |
| Telecamera visiva | |
|---|---|
| Fotocamera digitale integrata | 640 × 480 |
| Fotocamera digitale, campo visivo | Si adatta alle lenti IR |
| Sensibilità | Minimo 10 Lux senza illuminatore |
| Misurazione | |
|---|---|
| Temperature d'esercizio | Da -10°C a +150 °C (da 14 °F a 302 °F) |
| Accuratezza | ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura (da +10 a +100C a da +10 a +35 amb) |
| Analisi della misurazione | |
|---|---|
| Misurazione punti | 6 |
| Area | 6 aree con max/min/media |
| Rilevazione automatica caldo/freddo | Valore min/max e posizione della temperatura mostrati nel riquadro |
| Preset di misurazione | Sì |
| Correzione della trasmissione atmosferica | Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa |
| Correzione della trasmissione ottica | Automatica, basata sui segnali dei sensori interni |
| Correzione dell’emissività | Variabile da 0,01 a 1,0 |
| Correzione della temperatura apparente riflessa | Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso |
| Correzione ottica/finestre esterne | Automatica, basata sui valori di ottica/trasmittanza e temperatura |
| Correzione delle misurazioni | Parametri generali dell'oggetto |
| Allarme | |
|---|---|
| Funzioni di allarme | Allarme automatico su qualsiasi funzione di misurazione selezionata. Si possono impostare un massimo di 5 allarmi |
| Uscita allarme | Uscita digitale, memorizzazione dell'immagine, invio file (ftp), e-mail (SMTP), notifica |
| Setup | |
|---|---|
| Tavolozze colori | Tavolozze colori (BW, BW inv, Iron, Rain) |
| Comandi di setup | Data/ora, Temperatura °C/°F |
| Interfaccia web | Sì |
| Memorizzazione immagini | |
|---|---|
| Archiviazione media | Memoria integrata per memorizzazione immagini |
| Archiviazione immagini | IR, visiva, MSX |
| Formati file | JPEG+FFF |
| Ethernet | |
|---|---|
| Ethernet | Controllo, risultati e immagine |
| Ethernet - Tipologia | 100 Mbps |
| Ethernet - Standard | IEEE 802.3 |
| Ethernet - Tipo connettore | M12 8 pin con codifica X |
| Ethernet - Streaming video | Sì |
| Ethernet - Alimentazione | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0 |
| Ethernet - Protocolli | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour) |
| Interfaccia elettronica | |
|---|---|
| Chartplotter | Rete compatibile con PC e display del chartplotter Raymarine e Garmin in rete. |
| Streaming immagini | |
|---|---|
| Formati streaming immagini | Motion JPEG, MPEG, H.264 |
| Risoluzione streaming immagini | 640 × 480 |
| Modalità immagini | Termica, visiva, MSX (immagine IR con presentazione migliorata dei dettagli) |
| Regolazione automatica dell’immagine | Continuo |
| Alimentazione (iniettore PoE) | |
|---|---|
| Alimentazione esterna | 12/24 VCC, 2 W in modo continuo/ 3,1 W massimo assoluto |
| Connettore di alimentazione esterna | Collegamento a vite (12 V/0 V/Telaio) |
| Gamma di tensioni consentita | 9–36 VCC |
| Specifiche ambientali | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +50 °C (da 32 °F a +122 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da –40°C a +70 °C (da –40°F a +158 °F) IEC 02/01/2068 e IEC 02/02/2068 |
| Umidità (funzionamento e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25°C e +40°C (da +77°F a +104°F)/ 2 cicli |
| EMC | EN 61000-6-2:2001 (Immunità) EN 61000-6-3:2001 (Emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni) EN 60945: 2002 |
| Protezione | IP67 (IEC 60529) |
| Urti | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Vibrazione | 2 g (IEC 60068-2-6) EN 60945:2002 |
| Protezione da accensione | EN 28845:1993 |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni della telecamera (L × P × A) | 54 × 25 × 79 mm (2,1 x 1 x 3,1 pollici) senza connettori 54 × 25 × 95 mm (2,1 x 1 x 3,7 pollici) con connettori |
| Manuali | |
|---|---|
| Guida rapida MTMS | |
Le informazioni contenute in questa pagina riguardano prodotti che potrebbero essere soggetti all'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sezioni 120-130) o all'Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sezioni 730-774), a seconda delle specifiche del prodotto finale; la giurisdizione e la classificazione verranno fornite su richiesta.