La nuova termocamera marina portatile è progettata per le operazioni marine a lungo raggio
mercoledì - 15 aprile 2026
Fareham, Regno Unito - FLIR Marine, una società di Teledyne Technologies, ha annunciato oggi il lancio di Ocean Scout Pro II, un visore termico portatile di nuova generazione progettato per i professionisti del mare e per le forze dell'ordine che necessitano di un rilevamento affidabile a lungo raggio e di una chiara identificazione del bersaglio in condizioni di scarsa visibilità.
Basato sulla pluripremiata piattaforma Ocean Scout Pro, FLIR Ocean Scout Pro II introduce nuove ottiche, ottimizzate per le operazioni di sorveglianza e ricerca a distanza. Dotato di un obiettivo con messa a fuoco manuale da 35 mm e di un campo visivo di 18 gradi, il nuovo monoculare termico marino consente di rilevare le tracce di calore umano fino a 1.000 metri di distanza, garantendo una maggiore consapevolezza e un miglior supporto alle decisioni durante i pattugliamenti in mare aperto, le missioni di ricerca e soccorso coordinate e le operazioni notturne.
"I professionisti del settore marittimo e gli operatori delle forze dell’ordine hanno bisogno di strumenti che funzionino in modo immediato e affidabile quando la visibilità è limitata e il fattore tempo è determinante.", ha dichiarato Michelle Hildyard, vicepresidente delle operazioni di FLIR Marine. " Ocean Scout Pro II è stato sviluppato in stretta collaborazione con i professionisti della sicurezza pubblica e del settore marittimo per offrire prestazioni a lunga distanza senza complicazioni aggiuntive, consentendo agli operatori di rimanere concentrati sulla situazione incombente.".
Ottimizzato per le operazioni marittime a lungo raggio
Ocean Scout Pro II è stato progettato per gli utenti che privilegiano l'osservazione mirata e la portata estesa rispetto alla scansione di ampie aree. Il campo visivo più ristretto e la messa a fuoco manuale consentono agli operatori di individuare e confermare rapidamente bersagli distanti. Le avanzate tecnologie di miglioramento delle immagini termiche di FLIR aiutano a rivelare gli obiettivi a basso contrasto in ambienti marittimi complessi, consentendo un rilevamento affidabile di persone, imbarcazioni e pericoli nel buio più totale.
Progettato per uso professionale, Ocean Scout Pro II è classificato IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua. La batteria integrata del visore garantisce fino a sei ore di funzionamento continuo e i suoi comandi ergonomici a cinque pulsanti sono adatti ai guanti. Lo streaming wireless di immagini e video tramite l'applicazione mobile FLIR Responder supporta la raccolta di prove e semplifica l'archiviazione e il recupero dei file.
Ocean Scout Pro II è coperto da una garanzia limitata di cinque anni ed è disponibile presso i rivenditori FLIR Marine e i distributori autorizzati in tutto il mondo.